(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืน/รองลื่น ไม่ ต้อง ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น สำหรับการรับน้ำหนักมากพร้อมปลั๊กแบบฝังที่ผลิตโดยใช้ สารหล่อลื่น ตัน คัดสรรมาอย่างดีและ ฐานรอง/แผ่นรอง ทองแดงผสม
โลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง และปลั๊กสามารถเลือกให้ตรงกับการ การใช้งาน และสภาพการใช้งาน
[คุณสมบัติ]
·ไม่ต้อง งานซ่อมบำรุง ไม่ต้องจ่าย น้ำมัน
·คุณสมบัติ ทนการเสียดสี โดดเด่น
· จอแสดงผล คุณสมบัติการ ทนการเสียดสี ดีเยี่ยมในการใช้งานที่การก่อตัวของ ฟิล์ม น้ำมัน ทำได้ยากเช่นการเคลื่อนที่ เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก ไม่ต่อเนื่องและการสั่นภายใต้สภาวะ โหลดไฟฟ้า สูงและความเร็วต่ำ
·ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ
·สามารถใช้งานได้ภายใต้อุณหภูมิที่หลากหลาย จากต่ำไปสูง
· การออกแบบ ฟรีในแง่ของ รูปทรง และขนาด
· การกัดกร่อน และ ทนสารเคมี เหนือกว่า
·สามารถใช้ในสถานที่ที่ การหล่อลื่น ทำได้ยากเช่นในแม่น้ำหรือน้ำทะเลหรือในก๊าซและของเหลวซึ่งจำเป็นเพื่อให้ สารหล่อลื่น ตัน และโลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง มีคุณสมบัติ ทนสารเคมี
·ทนต่อแรงกระแทกที่เหนือกว่า
รหัสสินค้า |
---|
LA26100C |
LA26150C |
LA26200C |
LA32100B |
LA32150B |
LA32200B |
LA50200A |
LA50300A |
LA50350A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนา (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ประเภท สลักเกลียว | สลักเกลียว รูติดตั้ง (ชิ้น) | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,510.10 | DDM DRY BEARING LA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 26 | 100 | 60 | M8 | 2 | C | ||
฿ 3,424.39 | DDM DRY BEARING LA | 1 ชิ้น | 34 วัน | 10 | 20 | 26 | 150 | 55 | M8 | 3 | C | ||
฿ 3,366.97 | DDM DRY BEARING LA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 26 | 200 | 55 | M8 | 4 | C | ||
฿ 2,662.48 | DDM DRY BEARING LA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 32 | 100 | 60 | M10 | 2 | B | ||
฿ 3,614.86 | DDM DRY BEARING LA | 1 ชิ้น | 34 วัน | 10 | 30 | 32 | 150 | 55 | M10 | 3 | B | ||
฿ 3,919.86 | DDM DRY BEARING LA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 32 | 200 | 55 | M10 | 4 | B | ||
฿ 6,154.06 | DDM DRY BEARING LA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 45 | 50 | 200 | 55 | M10 | 4 | A | ||
฿ 8,106.58 | DDM DRY BEARING LA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 45 | 50 | 300 | 65 | M10 | 5 | A | ||
฿ 9,315.48 | DDM DRY BEARING LA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 45 | 50 | 350 | 80 | M10 | 5 | A |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ระบบ โลหะ | วัสดุ ระบบ โลหะ | ทองเหลือง แรงดึงสูง | การหล่อลื่น | ปราศจาก น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / mm2) | 29 | ความเร็วสูงสุดที่อนุญาต V(นางสาว) | 0.5 | ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / mm2 · m / s) | 1.65 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง