(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืน/รองลื่น ไม่ ต้อง ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น สำหรับการรับน้ำหนักมากพร้อมปลั๊กแบบฝังที่ผลิตโดยใช้ สารหล่อลื่น ตัน คัดสรรมาอย่างดีและ ฐานรอง/แผ่นรอง ทองแดงผสม
โลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง และปลั๊กสามารถเลือกให้เข้ากับการ การใช้งาน และสภาพการใช้งาน
[คุณสมบัติ]
·ไม่ต้อง งานซ่อมบำรุง ไม่ต้องจ่าย น้ำมัน
·คุณสมบัติ ทนการเสียดสี โดดเด่น
·ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ
·สามารถใช้งานได้ภายใต้อุณหภูมิที่หลากหลาย จากต่ำไปสูง
· การออกแบบ ฟรีในแง่ของ รูปทรง และขนาด
· การกัดกร่อน และ ทนสารเคมี เหนือกว่า
·ทนต่อแรงกระแทกที่เหนือกว่า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ประเภท สลักเกลียว | สลักเกลียว รูติดตั้ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,519.62 | DDM DRY BEARING PA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 18 | 100 | 25 | M6 พร้อม รูหกเหลี่ยม | 2 | ||
฿ 1,786.29 | DDM DRY BEARING PA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 18 | 125 | 25 | M6 พร้อม รูหกเหลี่ยม | 2 | ||
฿ 1,900.58 | DDM DRY BEARING PA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 18 | 150 | 25 | M6 พร้อม รูหกเหลี่ยม | 2 | ||
฿ 1,367.24 | DDM DRY BEARING PA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 18 | 75 | 15 | M6 พร้อม รูหกเหลี่ยม | 2 | ||
฿ 1,710.10 | DDM DRY BEARING PA | 10 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 28 | 100 | 25 | M6 พร้อม รูหกเหลี่ยม | 2 | ||
฿ 1,900.58 | DDM DRY BEARING PA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 28 | 125 | 25 | M6 พร้อม รูหกเหลี่ยม | 2 | ||
฿ 2,129.15 | DDM DRY BEARING PA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 28 | 150 | 25 | M6 พร้อม รูหกเหลี่ยม | 2 | ||
฿ 1,443.43 | DDM DRY BEARING PA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 28 | 75 | 15 | M6 พร้อม รูหกเหลี่ยม | 2 | ||
฿ 1,824.39 | DDM DRY BEARING PA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 35 | 100 | 20 | สกรู แบน M8 | 2 | ||
฿ 2,281.53 | DDM DRY BEARING PA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 35 | 150 | 20 | สกรู แบน M8 | 3 | ||
฿ 3,424.39 | DDM DRY BEARING PA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 35 | 250 | 20 | สกรู แบน M8 | 4 | ||
฿ 3,603.33 | DDM DRY BEARING PA | 1 ชิ้น | 34 วัน | 10 | 35 | 300 | 20 | สกรู แบน M8 | 5 | ||
฿ 3,899.23 | DDM DRY BEARING PA | 1 ชิ้น | 34 วัน | 10 | 35 | 350 | 20 | สกรู แบน M8 | 5 | ||
฿ 2,129.15 | DDM DRY BEARING PA | 1 ชิ้น | 34 วัน | 10 | 38 | 100 | 25 | M6 พร้อม รูหกเหลี่ยม | 2 | ||
฿ 2,395.81 | DDM DRY BEARING PA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 38 | 125 | 25 | M6 พร้อม รูหกเหลี่ยม | 2 | ||
฿ 2,662.48 | DDM DRY BEARING PA | 1 ชิ้น | 34 วัน | 10 | 38 | 150 | 25 | M6 พร้อม รูหกเหลี่ยม | 2 | ||
฿ 1,786.29 | DDM DRY BEARING PA | 1 ชิ้น | 34 วัน | 10 | 38 | 75 | 15 | M6 พร้อม รูหกเหลี่ยม | 2 | ||
฿ 2,433.91 | DDM DRY BEARING PA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 48 | 100 | 25 | M6 พร้อม รูหกเหลี่ยม | 2 | ||
฿ 2,662.48 | DDM DRY BEARING PA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 48 | 125 | 25 | M6 พร้อม รูหกเหลี่ยม | 2 | ||
฿ 3,043.43 | DDM DRY BEARING PA | 1 ชิ้น | 34 วัน | 10 | 48 | 150 | 25 | M6 พร้อม รูหกเหลี่ยม | 2 | ||
฿ 2,510.10 | DDM DRY BEARING PA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 100 | 20 | สกรู แบน M8 | 2 | ||
฿ 3,043.43 | DDM DRY BEARING PA | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 50 | 150 | 20 | สกรู แบน M8 | 3 | ||
฿ 3,614.86 | DDM DRY BEARING PA | 1 ชิ้น | 34 วัน | 10 | 50 | 200 | 20 | สกรู แบน M8 | 4 | ||
฿ 3,985.55 | DDM DRY BEARING PA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 250 | 20 | สกรู แบน M8 | 4 | ||
฿ 4,629.68 | DDM DRY BEARING PA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 300 | 20 | สกรู แบน M8 | 5 | ||
฿ 6,200.13 | DDM DRY BEARING PA | 1 ชิ้น | 34 วัน | 10 | 50 | 400 | 20 | สกรู แบน M8 | 5 | ||
฿ 3,449.42 | DDM DRY BEARING PA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 75 | 150 | 20 | สกรู แบน M8 | 4 | ||
฿ 4,348.26 | DDM DRY BEARING PA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 75 | 200 | 20 | สกรู แบน M8 | 6 | ||
฿ 5,049.68 | DDM DRY BEARING PA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 75 | 250 | 20 | สกรู แบน M8 | 6 | ||
฿ 5,974.84 | DDM DRY BEARING PA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 75 | 300 | 20 | สกรู แบน M8 | 8 | ||
฿ 7,938.19 | DDM DRY BEARING PA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 75 | 400 | 20 | สกรู แบน M8 | 8 | ||
฿ 9,397.94 | DDM DRY BEARING PA | 1 ชิ้น | 43 วัน | 10 | 75 | 500 | 20 | สกรู แบน M8 | 10 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ระบบ โลหะ | วัสดุ ระบบ โลหะ | ทองเหลือง แรงดึงสูง | การหล่อลื่น | ปราศจาก น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 10 | ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / mm2) | 29 | ความเร็วสูงสุดที่อนุญาต V(นางสาว) | 0.5 |
ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / mm2 · m / s) | 1.65 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง