(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืน/รองลื่น ทำจาก วัสดุพลาสติก มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมซึ่งหนึ่งในนั้นคือ เรซิ่น โพลิอะซีทัล (Polyacetal) ซี ตั ลเรซิ่น นี้ฝังด้วยเส้นใยโอลีโอฟิลิกและฟิลเลอร์พิเศษที่มีการกระจายตัวสม่ำเสมอผลลัพธ์ที่ได้คือตลับลูกปืนกันน้ำมันที่มีคุณสมบัติหล่อลื่นตัวเอง
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้ได้โดยไม่ต้อง ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น
·ความสามารถในการ โหลดไฟฟ้า สูงและความเร็วสูง
· รูปทรง และขนาดที่มั่นคงและโครงสร้างบางสำหรับ การออกแบบเครื่องจักร ขนาดกะทัดรัด
· ทนการเสียดสี ดีเยี่ยมในสถานที่ที่การสร้าง ฟิล์ม น้ำมัน เป็นเรื่องยากเนื่องจาก การ เคลื่อนที่ เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก และการสั่นการสตาร์ทและหยุดบ่อยครั้งเป็นต้น
·มีชิ้นส่วน มาตรฐาน เลือกมากมายเช่นพุ่มไม้ที่ห่อหุ้ม แหวนรอง แรงดึง แผ่นสไลด์ และอื่น ๆ
· รองรับการใช้งาน กับ ตลับลูกปืน แห้ง DDK05 และ ตลับลูกปืน DBX01
รหัสสินค้า |
---|
DBB10W |
DBB12W |
DBB14W |
DBB16W |
DBB18W |
DBB20W |
DBB22W |
DBB24W |
DBB25W |
DBB30W |
DBB35W |
DBB40W |
DBB45W |
DBB50W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 60.90 | DDM DRY BEARING DDB01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 24 | 1.5 | ||
฿ 65.13 | DDM DRY BEARING DDB01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 14 | 26 | 1.5 | ||
฿ 73.15 | DDM DRY BEARING DDB01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 30 | 1.5 | ||
฿ 76.32 | DDM DRY BEARING DDB01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 18 | 32 | 1.5 | ||
฿ 78.45 | DDM DRY BEARING DDB01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 36 | 1.5 | ||
฿ 87.50 | DDM DRY BEARING DDB01 | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 23 | 38 | 1.5 | ||
฿ 90.81 ฿ 61.81 | DDM DRY BEARING DDB01 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 42 | 1.5 | ||
฿ 93.83 | DDM DRY BEARING DDB01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 27 | 44 | 1.5 | ||
฿ 104.99 | DDM DRY BEARING DDB01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 28 | 48 | 1.5 | ||
฿ 115.35 | DDM DRY BEARING DDB01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 34 | 54 | 1.5 | ||
฿ 139.07 | DDM DRY BEARING DDB01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 39 | 62 | 1.5 | ||
฿ 155.35 | DDM DRY BEARING DDB01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 44 | 66 | 1.5 | ||
฿ 200.52 | DDM DRY BEARING DDB01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 74 | 2.5 | ||
฿ 216.00 | DDM DRY BEARING DDB01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 55 | 78 | 2.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | หลายชั้น | สิ่งแวดล้อม | ทนการสั่นสะเทือน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง