(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืน/รองลื่น หล่อลื่นล่วงหน้า
อย่าลืมเติม สารหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์ เมื่อติดตั้ง
การจัดหา สารหล่อลื่น จำนวนเล็กน้อยตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ทำให้ ตลับลูกปืน/รองลื่น ทนทานต่อการใช้งานในระยะยาว
ตลับลูกปืน/รองลื่น มีโครงสร้างที่ บรอนซ์ ใน แบบหล่อ ผงทรงกลมถูก เผาผนึก เข้ากับ เหล็กกล้า และ เรซิ่น โพลิอะซีทัล (Polyacetal) จะถูกชุบลงใน พื้นผิว
[คุณสมบัติ]
·การทำงานที่เงียบปราศจากเสียงแหลมหรือเคาะ
·ลักษณะการเสียดสีต่ำช่วยป้องกันความเสียหายของ เพลา ( พื้นผิว การผสมพันธุ์)
· พื้นผิว ตลับลูกปืน/รองลื่น ยังคงปราศจากการสึกหรอด้วยปริมาณ สารหล่อลื่น ขั้นต่ำ (จาระบี หรือ น้ำมัน)
·แรงเสียดทานในการเริ่มต้นต่ำมากสิ่งนี้ช่วยให้หมุนได้อย่างราบรื่นเมื่อเริ่มต้นและด้วยความเร็วต่ำภายใต้สภาวะ โหลดไฟฟ้า สูงคุณสมบัติที่เหนือกว่าไม่ยึด
·มี ความเผื่อ สูงต่อการ การเยื้องศูนย์ เพลา
·สามารถทนต่อแรงกระแทกได้
·ประสิทธิภาพการ โหลดไฟฟ้า ยอดเยี่ยมยังคงอยู่แม้ในสภาวะที่มีการสั่นสะเทือน
รหัสสินค้า |
---|
DXT10 |
DXT12 |
DXT14 |
DXT16 |
DXT18 |
DXT20 |
DXT22 |
DXT24 |
DXT25 |
DXT30 |
DXT35 |
DXT40 |
DXT45 |
DXT50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 131.43 ฿ 30.20 | DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 24 | 1.5 | ||
฿ 70.57 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 14 | 26 | 1.5 | ||
฿ 76.34 ฿ 39.51 | DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 30 | 1.5 | ||
฿ 79.95 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 18 | 32 | 1.5 | ||
฿ 97.74 ฿ 58.70 | DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 36 | 1.5 | ||
฿ 95.34 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 22 | 38 | 1.5 | ||
฿ 98.50 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 24 | 42 | 1.5 | ||
฿ 176.71 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 26 | 44 | 1.5 | ||
฿ 113.89 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 28 | 48 | 1.5 | ||
฿ 123.99 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 32 | 54 | 1.5 | ||
฿ 144.48 | DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 38 | 62 | 1.5 | ||
฿ 169.82 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 42 | 66 | 1.5 | ||
฿ 214.17 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 48 | 74 | 2.5 | ||
฿ 229.70 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 52 | 78 | 2.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิ่น | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน / ความต้านทานวัตถุต่างประเทศ / ทนการสั่นสะเทือน | การปรากฏตัวของ แผ่นเพลท แหวนรอง แรงดึง รูต๊าปเกลียว | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง