(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บุชชิ่ง ที่ต้องใส่สารหล่อลื่นก่อนประกอบ อย่าลืมเติมสารหล่อลื่นเมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์
เมื่อใส่สารหล่อลื่นปริมาณเล็กน้อยลงไป หลังจากผ่านไประยะเวลาหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ก็จะสามารถทนต่อการใช้งานในระยะยาวได้
บุชชิ่ง ที่มีโครงสร้างที่ผงบรอนซ์ทรงกลมถูกเผาอย่างมีรูพรุนบนโลหะ และชุบด้วยเรซินโพลีอะเซทัล (Polyacetal)
[คุณสมบัติ]
· การทำงานที่เงียบปราศจากเสียงแหลมหรือเสียงเคาะ
· มีลักษณะแรงเสียดทานต่ำและไม่ทำลายเพลา (พื้นผิว)
· ด้วยน้ำมันหล่อลื่นจำนวนเล็กน้อย (จาระบีหรือน้ำมัน) พื้นผิวบุชชิ่งจึงไม่สึกหรอ
· แรงเสียดทานในการเริ่มต้นต่ำมาก
· ดังนั้นการเริ่มต้นการหมุน และการทำงานด้วยความเร็วต่ำพร้อมโหลดสูง จึงทำได้อย่างราบรื่น
· คุณสมบัติการหมุนที่เหนือกว่า
· มีพิกัดความเผื่อสูง สำหรับการจัดแนวเพลา
· สามารถทนต่อแรงกระแทกได้
· ประสิทธิภาพการรับโหลดยอดเยี่ยม แม้อยู่ในสภาวะที่มีการสั่นสะเทือน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,233.27 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 34 วัน | 10 | 100 | 105 | 95 | 2.5 | ||
฿ 65.13 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 13 | 10 | 1.5 | ||
฿ 70.73 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 13 | 15 | 1.5 | ||
฿ 74.06 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 13 | 20 | 1.5 | ||
฿ 70.88 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 15 | 15 | 1.5 | ||
฿ 76.80 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 15 | 20 | 1.5 | ||
฿ 72.25 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 14 | 17 | 15 | 1.5 | ||
฿ 76.95 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 14 | 17 | 20 | 1.5 | ||
฿ 76.64 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 18 | 15 | 1.5 | ||
฿ 92.48 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 18 | 25 | 1.5 | ||
฿ 83.43 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 19 | 15 | 1.5 | ||
฿ 100.62 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 19 | 20 | 1.5 | ||
฿ 103.93 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 19 | 25 | 1.5 | ||
฿ 91.87 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 18 | 21 | 15 | 1.5 | ||
฿ 102.58 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 18 | 21 | 20 | 1.5 | ||
฿ 114.49 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 18 | 21 | 25 | 1.5 | ||
฿ 102.27 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 23 | 15 | 1.5 | ||
฿ 124.29 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 23 | 25 | 1.5 | ||
฿ 143.44 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 23 | 30 | 1.5 | ||
฿ 102.43 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 22 | 25 | 15 | 1.5 | ||
฿ 117.35 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 22 | 25 | 20 | 1.5 | ||
฿ 139.78 ฿ 70.00 | DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 25 | 25 | 1.5 | ||
฿ 103.79 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 24 | 27 | 15 | 1.5 | ||
฿ 121.13 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 24 | 27 | 20 | 1.5 | ||
฿ 137.86 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 24 | 27 | 25 | 1.5 | ||
฿ 110.41 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 28 | 15 | 1.5 | ||
฿ 143.44 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 28 | 25 | 1.5 | ||
฿ 160.33 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 28 | 30 | 1.5 | ||
฿ 144.50 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 34 | 20 | 2 | ||
฿ 177.26 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 34 วัน | 10 | 30 | 34 | 30 | 2 | ||
฿ 219.45 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 34 | 40 | 2 | ||
฿ 147.55 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 63 วัน | 10 | 35 | 39 | 20 | 2 | ||
฿ 192.64 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 63 วัน | 10 | 35 | 39 | 30 | 2 | ||
฿ 295.76 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 35 | 39 | 50 | 2 | ||
฿ 160.04 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | 44 | 20 | 2 | ||
฿ 222.32 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | 44 | 30 | 2 | ||
฿ 549.73 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 55 | 60 | 2.5 | ||
฿ 483.35 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 55 | 60 | 40 | 2.5 | ||
฿ 659.49 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 55 | 60 | 60 | 2.5 | ||
฿ 701.41 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 60 | 65 | 60 | 2.5 | ||
฿ 564.17 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 63 วัน | 10 | 65 | 70 | 40 | 2.5 | ||
฿ 727.21 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 34 วัน | 10 | 65 | 70 | 60 | 2.5 | ||
฿ 579.26 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 70 | 75 | 40 | 2.5 | ||
฿ 1,042.23 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 63 วัน | 10 | 70 | 75 | 80 | 2.5 | ||
฿ 653.81 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 75 | 80 | 40 | 2.5 | ||
฿ 714.97 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 80 | 85 | 40 | 2.5 | ||
฿ 1,350.58 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 80 | 85 | 80 | 2.5 | ||
฿ 807.54 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 85 | 90 | 40 | 2.5 | ||
฿ 898.61 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 34 วัน | 10 | 90 | 95 | 40 | 2.5 | ||
฿ 1,682.18 | DDM DRY BEARING DBX01 | 1 ชิ้น | 34 วัน | 10 | 90 | 95 | 90 | 2.5 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ชนิดตรง | ฐานเรซิ่น | น้ำมัน POM (น้ำมัน โพลิอะซีทัล (Polyacetal)) | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน / ความต้านทานวัตถุต่างประเทศ / ทนการสั่นสะเทือน |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงค่า PV สูงสุดที่ยอมรับได้(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 2.1 ถึง 5.0 | ทนต่อการเคหะ ID หมู่บ้าน | H7 | การหล่อลื่น | Non-หล่อลื่น |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | +20::+100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง