(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บุชชิ่ง ทำจากพลาสติก ที่มีคุณสมบัติยอดเยี่ยม ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ เรซิ่นโพลิอะซีทัล (Polyacetal) เรซิ่น นี้ฝังด้วยเส้นใยโอลีโอฟิลิกและฟิลเลอร์พิเศษที่มีการกระจายตัวสม่ำเสมอ ผลลัพธ์ที่ได้จากออยล์ฟรีบุชชิ่ง คือ มีคุณสมบัติหล่อลื่นได้ด้วยตัวเอง
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้งานได้ โดยไม่ต้องมีน้ำมันหล่อลื่น
· รับพิกัดน้ำหนักดีเยี่ยมและทนต่อการเสียดสี
· ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ (μ = 0.01 ถึง 0.15) และลักษณะความเร็วนั้นยอดเยี่ยม
· การทำงานที่เงียบและไม่เกิดปัญหาการลื่นไถล
· ไม่ทำให้อีกด้านเสียหาย
· มีพิกัดความเผื่อสูง สำหรับการจัดแนวเพลา
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ปีกหมวก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26.60 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 7 | 4 | 1 | 10 | ||
฿ 26.60 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 7 | 5 | 1 | 10 | ||
฿ 26.61 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 7 | 7 | 1 | 10 | ||
฿ 24.62 ฿ 10.37 | DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 8 | 5 | 1 | 12 | ||
฿ 26.62 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 8 | 6 | 1 | 12 | ||
฿ 26.63 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 8 | 8 | 1 | 12 | ||
฿ 26.61 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 7 | 9 | 5 | 1 | 13 | ||
฿ 26.63 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 7 | 9 | 7 | 1 | 13 | ||
฿ 24.62 ฿ 11.28 | DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 10 | 6 | 1 | 15 | ||
฿ 18.31 ฿ 10.39 | DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 10 | 8 | 1 | 15 | ||
฿ 24.62 | DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 10 | 10 | 1 | 15 | ||
฿ 28.46 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 12 | 6 | 1 | 18 | ||
฿ 28.47 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 12 | 8 | 1 | 18 | ||
฿ 28.49 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 12 | 10 | 1 | 18 | ||
฿ 28.50 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 12 | 12 | 1 | 18 | ||
฿ 28.52 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 12 | 15 | 1 | 18 | ||
฿ 28.47 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 14 | 6 | 1 | 20 | ||
฿ 28.49 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 14 | 8 | 1 | 20 | ||
฿ 28.50 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 14 | 10 | 1 | 20 | ||
฿ 116.13 ฿ 81.40 | DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 14 | 12 | 1 | 20 | ||
฿ 28.55 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 14 | 15 | 1 | 20 | ||
฿ 28.52 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 14 | 16 | 10 | 1 | 22 | ||
฿ 36.19 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 14 | 16 | 12 | 1 | 22 | |
฿ 28.57 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 14 | 16 | 15 | 1 | 22 | ||
฿ 32.93 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 14 | 16 | 20 | 1 | 22 | ||
฿ 28.53 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 17 | 10 | 1 | 23 | ||
฿ 28.55 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 17 | 12 | 1 | 23 | ||
฿ 31.00 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 17 | 15 | 1 | 23 | ||
฿ 32.93 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 17 | 20 | 1 | 23 | ||
฿ 32.77 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 18 | 10 | 1 | 24 | ||
฿ 32.82 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 18 | 15 | 1 | 24 | ||
฿ 35.95 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 18 | 20 | 1 | 24 | ||
฿ 34.00 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 18 | 20 | 10 | 1 | 26 | ||
฿ 34.04 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 18 | 20 | 12 | 1 | 26 | ||
฿ 35.95 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 18 | 20 | 15 | 1 | 26 | ||
฿ 38.97 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 18 | 20 | 20 | 1 | 26 | ||
฿ 35.95 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 23 | 10 | 1.5 | 31 | ||
฿ 36.10 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 23 | 15 | 1.5 | 31 | ||
฿ 39.28 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 23 | 20 | 1.5 | 31 | ||
฿ 43.51 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 23 | 25 | 1.5 | 31 | ||
฿ 42.00 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 22 | 25 | 10 | 1.5 | 33 | ||
฿ 42.15 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 22 | 25 | 15 | 1.5 | 33 | ||
฿ 42.31 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 34 วัน | 10 | 22 | 25 | 20 | 1.5 | 33 | ||
฿ 43.67 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 22 | 25 | 25 | 1.5 | 33 | ||
฿ 43.36 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 28 | 10 | 1.5 | 36 | ||
฿ 43.51 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 28 | 15 | 1.5 | 36 | ||
฿ 43.67 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 28 | 20 | 1.5 | 36 | ||
฿ 43.67 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 28 | 25 | 1.5 | 36 | ||
฿ 45.03 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 28 | 30 | 1.5 | 36 | ||
฿ 53.05 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 34 | 20 | 2 | 42 | ||
฿ 57.75 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 34 | 30 | 2 | 42 | ||
฿ 65.47 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 34 | 40 | 2 | 42 | ||
฿ 67.87 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 35 | 39 | 20 | 2 | 49 | ||
฿ 73.18 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 35 | 39 | 30 | 2 | 49 | ||
฿ 78.58 | DDM DRY BEARING DBS02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 35 | 39 | 40 | 2 | 49 |
กำลังโหลด …
ประเภท | หน้าแปลน | ฐานเรซิ่น | น้ำมัน POM (น้ำมัน โพลิอะซีทัล (Polyacetal)) | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงค่า PV สูงสุดที่ยอมรับได้(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 2.1 ถึง 5.0 | ค่า PV สูงสุดที่ยอมรับได้(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 2.45 | แรงกดพื้นผิวสูงสุดที่ยอมรับได้ P(N / ตารางมิลลิเมตร) | 17.5 |
ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้ V(นางสาว) | 0.85 | ทนต่อการเคหะ ID หมู่บ้าน | H7 | การหล่อลื่น | Non-หล่อลื่น |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°ค) | -40::+80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง