1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดเกจวัดความดันสำหรับอนาล็อก

ตัวยึดเกจวัดความดันสำหรับอนาล็อก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 354.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กยึด มาตรฐานสำหรับ เกจวัดความดัน ทำจาก SUS304 และสามารถปรับรูปลักษณ์ภายในอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดาย

รหัสสินค้า
PAD1-01S
PAD2-01S
PAD3-01S
PAH1-01S
PAH2-01S
PAH3-01S
PAL1-01S
PAL2-01S
PAL3-01S
PAS1-01S
PAS2-01S
PAS3-01S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนวงจร กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก L
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ชนิด

฿ 434.19

IWT BRACKET PAD 1 ชิ้น 15 วัน 1017030105ออฟเซ็ท 1

฿ 493.45

IWT BRACKET PAD 1 ชิ้น 8 วัน 10213030105ออฟเซ็ท 1

฿ 600.00

IWT BRACKET PAD 1 ชิ้น 15 วัน 10319030105ออฟเซ็ท 1

฿ 752.87

IWT BRACKET PAH 1 ชิ้น 8 วัน 10110010100ออฟเซ็ท 2

฿ 832.69

IWT BRACKET PAH 1 ชิ้น 8 วัน 10216010100ออฟเซ็ท 2

฿ 912.51

IWT BRACKET PAH 1 ชิ้น 8 วัน 10322010100ออฟเซ็ท 2

฿ 354.37

IWT BRACKET PAL 1 ชิ้น 8 วัน 101653585L

฿ 394.28

IWT BRACKET PAL 1 ชิ้น 8 วัน 1021253585L

฿ 434.19

IWT BRACKET PAL 1 ชิ้น 8 วัน 1031853585L

฿ 354.37

IWT BRACKET PAS 1 ชิ้น 8 วัน 10180-75แบบตรง

฿ 394.28

IWT BRACKET PAS 1 ชิ้น 8 วัน 102140-75แบบตรง

฿ 434.19

IWT BRACKET PAS 1 ชิ้น 8 วัน 103200-75แบบตรง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SUS304 ผู้ผลิตที่สอดคล้องกัน SMC ซีรีส์ที่ใช้งานได้ G46,GP46,GZ46
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 1.5