1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เพลทปรับระดับ, ชนิดยกสูง

เพลทปรับระดับ, ชนิดยกสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,606.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้รองรับการปรับระดับเครื่องจักรที่หนักจากด้านล่าง

[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับใช้ในกรณีที่เครื่องจักรหลายเครื่องที่มีความสูงแตกต่างกันเรียงอยู่ในแนวเดียวกัน หรือใช้ในการทำความสะอาดหรือซ่อมบำรุงบริเวณข้างใต้เครื่องจักร

รหัสสินค้า
LPH-0710
LPH-0710-H13
LPH-0710-H20
LPH-0710-M
LPH-1012
LPH-1012-H13
LPH-1012-H20
LPH-1012-H24
LPH-1012-M
LPH-1212
LPH-1212-H20
LPH-1212-H24
LPH-1212-M
LPH-1515
LPH-1515-H20
LPH-1515-H24
LPH-1515-M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด ขนาดด้านล่าง ความสูง
(มิลลิเมตร)
ID
(φ)
สกรู ขนาด M

฿ 1,606.10

IWT SET BASE LPH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ชนิดเครื่องเขียนø 10075--

฿ 1,698.68

IWT SET BASE LPH 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบยึดพุกø 1007513-

฿ 1,646.62

IWT SET BASE LPH 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบยึดพุกø 1007620-

฿ 1,646.62

IWT SET BASE LPH 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบขันแน่นø 10075-10X1.5

฿ 2,281.50

IWT SET BASE LPH 1 ชิ้น 8 วัน 10ชนิดเครื่องเขียนø 120100--

฿ 2,210.81

IWT SET BASE LPH 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบยึดพุกø 12010013-

฿ 2,326.22

IWT SET BASE LPH 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบยึดพุกø 12010020-

฿ 2,326.22

IWT SET BASE LPH 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบยึดพุกø 12010024-

฿ 2,210.81

IWT SET BASE LPH 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบขันแน่นø 120100-10X1.5

฿ 2,976.96

IWT SET BASE LPH 1 ชิ้น 8 วัน 10ชนิดเครื่องเขียนø 125125--

฿ 3,223.58

IWT SET BASE LPH 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบยึดพุกø 12512520-

฿ 3,223.58

IWT SET BASE LPH 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบยึดพุกø 12512524-

฿ 3,223.58

IWT SET BASE LPH 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบขันแน่นø 120125-10X1.5

฿ 4,408.29

IWT SET BASE LPH 1 ชิ้น 8 วัน 10ชนิดเครื่องเขียนø 150150--

฿ 4,814.53

IWT SET BASE LPH 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบยึดพุกø 15015020-

฿ 4,814.53

IWT SET BASE LPH 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบยึดพุกø 15015024-

฿ 4,814.53

IWT SET BASE LPH 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบขันแน่นø 150150-10X1.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ FC250 กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิกเกิ้ลโครเมียม