(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีด้านทแยงมุมและความหนาที่น้อย จึงขันได้ด้วยประแจขนาดเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
LN-16 |
LN-20 |
LN-24 |
LN-32 |
LN-36 |
LNS-16 |
LNS-20 |
LNS-24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาด สกรู MXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 380.15 | IWT SET BASE LN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิ้ลโครเมียม | 16X1.5 | ||
฿ 356.18 | IWT SET BASE LN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิ้ลโครเมียม | 20X1.5 | ||
฿ 300.00 ฿ 180.12 | SET BASE LN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิ้ลโครเมียม | 24X1.5 | ||
฿ 437.21 | IWT SET BASE LN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิ้ลโครเมียม | 32X1.5 | ||
฿ 497.68 | IWT SET BASE LN | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิ้ลโครเมียม | 36X1.5 | ||
฿ 417.26 | IWT SET BASE LNS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS303 | ไม่มี | 16X1.5 | ||
฿ 457.17 | IWT SET BASE LNS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | SUS303 | ไม่มี | 20X1.5 | ||
฿ 497.68 | IWT SET BASE LNS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | SUS303 | ไม่มี | 24X1.5 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง