(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชนิดเกลียวละเอียดที่ปรับระดับได้แม้จะออกแรงเพียงเล็กน้อย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาด สกรู MXP | ความยาว L | หัว สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 766.66 | IWT SET BASE ALB | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | S45C | ชุบโครเมี่ยมสีขาว | 12X1.75 | 64 | สี่เหลี่ยม | ||
฿ 816.66 | IWT SET BASE ALB | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | S45C | ชุบโครเมี่ยมสีขาว | 16X2.0 | 80 | สี่เหลี่ยม | ||
฿ 981.44 | IWT SET BASE ALB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | S45C | ชุบโครเมี่ยมสีขาว | 20X2.5 | 80 | สี่เหลี่ยม | ||
฿ 1,465.21 | IWT SET BASE ALB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | S45C | ชุบโครเมี่ยมสีขาว | 24X3.0 | 90 | สี่เหลี่ยม | ||
฿ 437.21 | IWT SET BASE LB-A | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิ้ลโครเมียม | 16X1.5 | 80 | มาตรฐาน | ||
฿ 497.68 | IWT SET BASE LB-A | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิ้ลโครเมียม | 20X1.5 | 80 | มาตรฐาน | ||
฿ 578.71 | IWT SET BASE LB-A | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิ้ลโครเมียม | 24X1.5 | 80 | มาตรฐาน | ||
฿ 376.74 | IWT SET BASE LB-B | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิ้ลโครเมียม | 16X1.5 | 80 | หัวเล็ก | ||
฿ 326.72 | IWT SET BASE LB-B | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิ้ลโครเมียม | 20X1.5 | 80 | หัวเล็ก | ||
฿ 497.68 | IWT SET BASE LB-B | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิ้ลโครเมียม | 24X1.5 | 80 | หัวเล็ก | ||
฿ 618.62 | IWT SET BASE LBN-A | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิ้ลโครเมียม | 12X1.75 | 120 | มาตรฐาน | ||
฿ 650.00 ฿ 433.36 | IWT SET BASE LBN-A | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิ้ลโครเมียม | 16X2.0 | 120 | มาตรฐาน | ||
฿ 766.66 | IWT SET BASE LBN-A | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิ้ลโครเมียม | 20X2.5 | 120 | มาตรฐาน | ||
฿ 497.68 | IWT SET BASE LBN-B | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิ้ลโครเมียม | 12X1.75 | 120 | หัวเล็ก | ||
฿ 538.20 | IWT SET BASE LBN-B | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิ้ลโครเมียม | 16X2.0 | 120 | หัวเล็ก | ||
฿ 618.62 | IWT SET BASE LBN-B | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิ้ลโครเมียม | 20X2.5 | 120 | หัวเล็ก | ||
฿ 1,016.66 | IWT SET BASE LBNS-A | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 12X1.75 | 120 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,041.92 | IWT SET BASE LBNS-A | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 16X2.0 | 120 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,205.28 | IWT SET BASE LBNS-A | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 20X2.5 | 120 | มาตรฐาน | ||
฿ 598.67 | IWT SET BASE LBNS-B | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | SUS303 | ไม่มี | 12X1.75 | 120 | หัวเล็ก | ||
฿ 699.05 | IWT SET BASE LBNS-B | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | SUS303 | ไม่มี | 16X2.0 | 120 | หัวเล็ก | ||
฿ 850.00 | IWT SET BASE LBNS-B | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | SUS303 | ไม่มี | 20X2.5 | 120 | หัวเล็ก | ||
฿ 941.66 | IWT SET BASE LBS-A | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 16X1.5 | 80 | มาตรฐาน | ||
฿ 925.00 | IWT SET BASE LBS-A | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 20X1.5 | 80 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,081.83 | IWT SET BASE LBS-A | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 24X1.5 | 80 | มาตรฐาน | ||
฿ 558.15 | IWT SET BASE LBS-B | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | SUS303 | ไม่มี | 16X1.5 | 80 | หัวเล็ก | ||
฿ 659.14 | IWT SET BASE LBS-B | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | SUS303 | ไม่มี | 20X1.5 | 80 | หัวเล็ก | ||
฿ 816.66 | IWT SET BASE LBS-B | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | SUS303 | ไม่มี | 24X1.5 | 80 | หัวเล็ก |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง