(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับ การวางตำแหน่ง ฐานวาง มอเตอร์ และอุปกรณ์จับยึด ปรับ ความตึง สายพาน และเป็น ตลับลูกปืน/รองลื่น มีขนาดสั้นและยาวสำหรับแต่ละ รุ่น สามารถปรับการดัน/ดึงได้ด้วย โบลท์ ที่มีจำหน่ายทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
BBC04L-T |
BBC04L-Z |
BBC04S-T |
BBC04S-Z |
BBC05L-T |
BBC05L-Z |
BBC05S-T |
BBC05S-Z |
BBC06L-T |
BBC06L-Z |
BBC06S-T |
BBC06S-Z |
BBC08L-Z |
BBC08S-Z |
BBC10L-Z |
BBC10S-Z |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ขนาด | สกรู ใช้บังคับ | ID (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 216.19 | IWT SET BASE BBC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS303 | ไม่มี | 9 | ยาว | M4 | 4.2 | 6.8 | ||
฿ 223.81 | IWT SET BASE BBC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | S45C-D | การชุบออกไซด์สีดำ | 9 | ยาว | M4 | 4.2 | 6.8 | ||
฿ 206.67 | IWT SET BASE BBC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS303 | ไม่มี | 5.5 | สั้น | M4 | 4.2 | 6.8 | ||
฿ 223.81 | IWT SET BASE BBC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | S45C-D | การชุบออกไซด์สีดำ | 5.5 | สั้น | M4 | 4.2 | 6.8 | ||
฿ 216.19 | IWT SET BASE BBC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS303 | ไม่มี | 9.5 | ยาว | M5 | 5.2 | 8 | ||
฿ 223.81 | IWT SET BASE BBC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | S45C-D | การชุบออกไซด์สีดำ | 9.5 | ยาว | M5 | 5.2 | 8 | ||
฿ 216.19 | IWT SET BASE BBC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS303 | ไม่มี | 7 | สั้น | M5 | 5.2 | 8 | ||
฿ 223.81 | IWT SET BASE BBC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | S45C-D | การชุบออกไซด์สีดำ | 7 | สั้น | M5 | 5.2 | 8 | ||
฿ 223.81 | IWT SET BASE BBC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS303 | ไม่มี | 10.5 | ยาว | M6 | 6.2 | 9.2 | ||
฿ 249.53 | IWT SET BASE BBC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | S45C-D | การชุบออกไซด์สีดำ | 10.5 | ยาว | M6 | 6.2 | 9.2 | ||
฿ 216.19 | IWT SET BASE BBC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS303 | ไม่มี | 7.5 | สั้น | M6 | 6.2 | 9.2 | ||
฿ 241.91 | IWT SET BASE BBC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | S45C-D | การชุบออกไซด์สีดำ | 7.5 | สั้น | M6 | 6.2 | 9.2 | ||
฿ 263.66 | IWT SET BASE BBC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | S45C-D | การชุบออกไซด์สีดำ | 12 | ยาว | M8 | 8.3 | 12 | ||
฿ 260.03 | IWT SET BASE BBC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | S45C-D | การชุบออกไซด์สีดำ | 9 | สั้น | M8 | 8.3 | 12 | ||
฿ 287.85 | IWT SET BASE BBC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | S45C-D | การชุบออกไซด์สีดำ | 14.5 | ยาว | M10 | 10.3 | 14.5 | ||
฿ 287.85 | IWT SET BASE BBC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | S45C-D | การชุบออกไซด์สีดำ | 11.5 | สั้น | M10 | 10.3 | 14.5 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง