(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เป็นบล็อคที่ใช้ยึดโบลท์ เพื่อการกำหนดตำแหน่ง
· โบลท์สามารถหมุนได้ แม้จะทำการยึดเรียบร้อยแล้ว แต่ยังสามารถกดหรือดึงได้
รหัสสินค้า |
---|
BLA04D12S |
BLA04D12Z |
BLA05D13S |
BLA05D13Z |
BLA06D14S |
BLA06D14Z |
BLA08D16Z |
BLA10D20Z |
BLB04D06S |
BLB04D06Z |
BLB05D07S |
BLB05D07Z |
BLB06D07S |
BLB06D07Z |
BLB08D09Z |
BLB10D11Z |
BLC04D12Z |
BLC05D13Z |
BLC06D14Z |
BLC08D16Z |
BLC10D20Z |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ปรับ ขนาด สกรูปรับตำแหน่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ขนาด สกรูติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 771.61 | IWT SET BASE BLA | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | M4 | 22 | 23 | 6 | M3 | ||
฿ 606.53 | IWT SET BASE BLA | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | M4 | 22 | 23 | 6 | M3 | ||
฿ 775.85 | IWT SET BASE BLA | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | M5 | 25 | 25 | 9 | M4 | ||
฿ 614.39 | IWT SET BASE BLA | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | M5 | 25 | 25 | 9 | M4 | ||
฿ 896.79 | IWT SET BASE BLA | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | M6 | 32 | 28 | 9 | M5 | ||
฿ 662.77 | IWT SET BASE BLA | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | M6 | 32 | 28 | 9 | M5 | ||
฿ 743.80 | IWT SET BASE BLA | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | M8 | 38 | 32 | 12 | M6 | ||
฿ 884.69 | IWT SET BASE BLA | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | M10 | 44 | 40 | 16 | M8 | ||
฿ 783.71 | IWT SET BASE BLB | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | M4 | 25 | 13 | 13 | M3 | ||
฿ 658.32 | IWT SET BASE BLB | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | M4 | 25 | 13 | 13 | M3 | ||
฿ 804.27 | IWT SET BASE BLB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | M5 | 30 | 14 | 14 | M4 | ||
฿ 618.62 | IWT SET BASE BLB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | M5 | 30 | 14 | 14 | M4 | ||
฿ 933.07 | IWT SET BASE BLB | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | M6 | 35 | 15 | 15 | M5 | ||
฿ 711.14 | IWT SET BASE BLB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | M6 | 35 | 15 | 15 | M5 | ||
฿ 836.10 | IWT SET BASE BLB | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | M8 | 43 | 18 | 18 | M6 | ||
฿ 884.69 | IWT SET BASE BLB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | M10 | 50 | 22 | 22 | M8 | ||
฿ 735.33 | IWT SET BASE BLC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | M4 | 22 | 23 | 12 | M3 | ||
฿ 743.80 | IWT SET BASE BLC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | M5 | 25 | 25 | 16 | M4 | ||
฿ 825.00 | IWT SET BASE BLC | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | M6 | 32 | 28 | 19 | M5 | ||
฿ 904.65 | IWT SET BASE BLC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | M8 | 38 | 32 | 22 | M6 | ||
฿ 1,078.20 | IWT SET BASE BLC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | M10 | 44 | 40 | 30 | M8 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง