(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สต๊อปเปอร์มาตรฐาน สำหรับยึด และกำหนดตำแหน่ง ที่สอดคล้องกับ guide rails ของผู้ผลิต linear หลัก
·การออกแบบเฉพาะ ที่รองรับขนาดรางหลัก 15, 20, 25, 30, 35 เป็นต้น
· รองรับการใช้งาน และรูปแบบต่างๆ เช่น โบลท์ มี ยูรีเทน ซึ่งช่วยลดเสียงรบกวน และโบลต์ตัวหยุด ที่สามารถจัดการตำแหน่ง ได้อย่างแม่นยำ
รหัสสินค้า |
---|
LSP-01-FN |
LSP-01S-FN |
LSP-02-FN |
LSP-02S-FN |
LSP-03-FN |
LSP-03S-FN |
LSP-04-FN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ขนาด สกรู MXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 852.64 | IWT LINEAR GUIDE PARTS LSP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | S25C | การชุบออกไซด์สีดำ | 12 | 20 | 32 | M5 | ||
฿ 852.64 | IWT LINEAR GUIDE PARTS LSP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SCS13 | NA | 12 | 20 | 32 | M5 | ||
฿ 872.60 | IWT LINEAR GUIDE PARTS LSP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | S25C | การชุบออกไซด์สีดำ | 14 | 23 | 38 | M5 | ||
฿ 872.60 | IWT LINEAR GUIDE PARTS LSP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SCS13 | NA | 14 | 23 | 38 | M5 | ||
฿ 913.11 | IWT LINEAR GUIDE PARTS LSP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | S25C | การชุบออกไซด์สีดำ | 16 | 27 | 44 | M8 | ||
฿ 1,100.00 | IWT LINEAR GUIDE PARTS LSP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | SCS13 | NA | 16 | 27 | 44 | M8 | ||
฿ 1,266.66 | IWT LINEAR GUIDE PARTS LSP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | S25C | การชุบออกไซด์สีดำ | 22 | 34 | 57 | M8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สต๊อปเปอร์ | รูปทรง หัว สลักเกลียว | แบบแบน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง