(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหล็กฉากสำหรับยึด รองรับการใช้งาน กับ ท่อ/ สายยาง อากาศφ4ถึง 10 เป็นมาตรฐานเค้าโครงไม่รกเพื่อ งานซ่อมบำรุง ง่ายขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
CLFD100 |
CLFD150 |
CLFD200 |
CLFD250 |
CLFD300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้างของส่วน ยาง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 517.64 | IWT BRACKET CLFD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 100 | 145 | ||
฿ 585.36 | IWT BRACKET CLFD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 150 | 195 | ||
฿ 649.46 | IWT BRACKET CLFD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 200 | 245 | ||
฿ 705.10 | IWT BRACKET CLFD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 250 | 295 | ||
฿ 772.82 | IWT BRACKET CLFD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 300 | 345 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | เหล็กยึด | วัสดุ ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียม (A6063BET5) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ของ ยาง ส่วน ยาง | EPDM (ยางเอทิลีนโพพิลีน) | ความลึก(มิลลิเมตร) | 40 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 33 |
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง