1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดท่อลม ชนิดแซดเดิล

ตัวยึดท่อลม ชนิดแซดเดิล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 274.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ฟองน้ำ สามารถยึด สายยาง อากาศได้โดยไม่ต้องกดทับ

รหัสสินค้า
AT-01S
AT-02S
AT-03S
AT-04S
AT-05S
AT-06S
AT-07S
AT-08S
AT-09S
AT-10S
AT-11S
AT-12S
AT-13S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความกว้างของส่วน ยาง
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายยาง รองรับการใช้งาน φD X จำนวนชิ้น N

฿ 274.55

IWT BRACKET AT 1 ชิ้น 8 วัน 1013407ø 4X3, ø 6X2

฿ 274.55

IWT BRACKET AT 1 ชิ้น 8 วัน 1017437ø 4X4

฿ 274.55

IWT BRACKET AT 1 ชิ้น 8 วัน 1021477ø 4X5, ø 6X3

฿ 318.47

IWT BRACKET AT 1 ชิ้น 5 วัน 1025517ø 4X6, ø 6X4

฿ 274.55

IWT BRACKET AT 1 ชิ้น 8 วัน 1031577ø 6X5

฿ 274.55

IWT BRACKET AT 1 ชิ้น 8 วัน 10174311⌀4 × 4 (2- ขั้น), ⌀8 × 2

฿ 274.55

IWT BRACKET AT 1 ชิ้น 8 วัน 10214711⌀4 × 5 (2- ขั้น), ⌀10 × 2

฿ 274.55

IWT BRACKET AT 1 ชิ้น 12 วัน 10255111⌀4 × 6 (2- ขั้น), ⌀8 × 3

฿ 274.55

IWT BRACKET AT 1 ชิ้น 8 วัน 10315711ø 10X3

฿ 274.55

IWT BRACKET AT 1 ชิ้น 8 วัน 10335911⌀4 × 8 (2- ขั้น), ⌀8 × 4

฿ 274.55

IWT BRACKET AT 1 ชิ้น 8 วัน 10416711⌀4 × 10 (2- ขั้น), ⌀8 × 5, ⌀10 × 4

฿ 274.55

IWT BRACKET AT 1 ชิ้น 8 วัน 10497511⌀4 × 12 (2- ขั้น), ⌀8 × 6

฿ 274.55

IWT BRACKET AT 1 ชิ้น 8 วัน 10517711ø 10X5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง เหล็กยึด วัสดุ ตัวเครื่อง SUS304
วัสดุ ฟองน้ำ ฟองน้ำ NR (การเคลือบผิวยาง CR) ความลึก(มิลลิเมตร) 15 ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 1.5