1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กยึด สายยาง อากาศชนิด Z สำหรับ ผูก ซิป

เหล็กยึด สายยาง อากาศชนิด Z สำหรับ ผูก ซิป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 394.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กฉากสำหรับยึด รองรับการใช้งาน กับ ท่อ/ สายยาง อากาศφ4ถึง 10 เป็นมาตรฐานเค้าโครงไม่รกเพื่อ งานซ่อมบำรุง ง่ายขึ้น

รหัสสินค้า
ATZ3-01S
ATZ3-02S
ATZ3-03S
ATZ3-04S
ATZ3-05S
ATZ3-06S
ATZ3-07S
ATZ3-08S
ATZ3-09S
ATZ3-10S
ATZ3-11S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
จำนวนหลุม 2XN

฿ 394.28

IWT BRACKET ATZ 1 ชิ้น 8 วัน 102592 × 2

฿ 414.23

IWT BRACKET ATZ 1 ชิ้น 8 วัน 1030152 × 2

฿ 434.19

IWT BRACKET ATZ 1 ชิ้น 8 วัน 1035102 × 2

฿ 493.45

IWT BRACKET ATZ 1 ชิ้น 8 วัน 1050152 × 3

฿ 513.41

IWT BRACKET ATZ 1 ชิ้น 8 วัน 1058152 × 3

฿ 573.27

IWT BRACKET ATZ 1 ชิ้น 8 วัน 1070152 × 4

฿ 593.23

IWT BRACKET ATZ 1 ชิ้น 8 วัน 1075152 × 4

฿ 633.14

IWT BRACKET ATZ 1 ชิ้น 8 วัน 1095152 × 5

฿ 653.09

IWT BRACKET ATZ 1 ชิ้น 8 วัน 10105152 × 5

฿ 712.96

IWT BRACKET ATZ 1 ชิ้น 8 วัน 10140152 × 7

฿ 912.51

IWT BRACKET ATZ 1 ชิ้น 8 วัน 10195152 × 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง เหล็กยึด วัสดุ ตัวเครื่อง SUS304
ความลึก(มิลลิเมตร) 55 ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 2