(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พูลเล่ย์สำหรับหมุนสายพานซิงโคร นอกจากนี้ยังสามารถจัดการกับเพลาขนาดพิเศษได้ มีขนาดให้เลือกมากมาย
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ขนาดต่าง ๆ กับเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาพิเศษได้ (รายละเอียดจำเพาะสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป)
· ใช้บุชชิ่งทรงเทเปอร์ล็อค (TL)
· ติดตั้งและถอดออกบนเพลาได้ง่าย
ชนิด | ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ | ชุด สายพาน | H | ความกว้าง สายพาน ใช้ (มม.)(มิลลิเมตร) | 38.1 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของ สายพาน ใช้ (นิ้ว)(นิ้ว) | 1.5 | จำนวน ซี่, แถว, ชุด(T) | 18 | รูปทรง พูลเล่ย์ | รูปทรง B |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา สูงสุด dmax(มิลลิเมตร) | 32 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด dmin(มิลลิเมตร) | 15 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(มิลลิเมตร) | 71.39 | พูลเล่ย์/ ลูกกลิ้ง | พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) |
ประเภทรูปทรงสายพาน | เส้นรูปฟัน ทรงสี่เหลี่ยมคางหมูแบบวงกลม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 18H150BF ในชุด Synchronous Pulley H150 ชนิด BF
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง