(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ใช้วัสดุที่เหมาะสมที่สุดและวิธีการขึ้นรูปสำหรับผลิตสินค้าจำนวนมากเพื่อตอบสนองความต้องการในการลดน้ำหนักและลดต้นทุนของอุปกรณ์อัตโนมัติในสำนักงานและอุปกรณ์อัตโนมัติ (มีจำหน่าย 3 ชนิดดังต่อไปนี้):
Synchro Pulley S (โลหะซินเทอร์)
Synchro Pulley D (อะลูมิเนียมและซิงค์ดายคาส)
Synchro Pulley Mt (ฉีดเรซิ่น)
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับอุปกรณ์อัตโนมัติในสำนักงานและอุปกรณ์อัตโนมัติ ฯลฯ ที่ต้องการน้ำหนักเบาและต้นทุนต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
16XL037BF |
18XL037BF |
19XL037BF |
20XL037BF |
22XL037BF |
24XL037BF |
25XL037BF |
26XL037BF |
27XL037BF |
30XL037BF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา สูงสุด dmax (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด dmin (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 480.09 | BAN SYNCHRONISED PULLEY | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 9 | 6 | 25.36 | ||
฿ 490.98 | BAN SYNCHRONISED PULLEY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 18 | 13 | 6 | 28.6 | ||
฿ 527.24 | BAN SYNCHRONISED PULLEY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 19 | 15 | 6 | 30.22 | ||
฿ 544.91 | BAN SYNCHRONISED PULLEY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 15 | 8 | 31.83 | ||
฿ 591.24 | BAN SYNCHRONISED PULLEY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 22 | 17 | 8 | 35.07 | ||
฿ 608.39 | BAN SYNCHRONISED PULLEY | 1 ชิ้น | 9 วัน | 24 | 17 | 8 | 38.3 | ||
฿ 633.53 | BAN SYNCHRONISED PULLEY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 25 | 17 | 10 | 39.92 | ||
฿ 702.86 | BAN SYNCHRONISED PULLEY | 1 ชิ้น | 9 วัน | 26 | 17 | 10 | 41.53 | ||
฿ 704.39 | BAN SYNCHRONISED PULLEY | 1 ชิ้น | 10 วัน | 27 | 20 | 10 | 43.15 | ||
฿ 775.24 | BAN SYNCHRONISED PULLEY | 1 ชิ้น | 11 วัน | 30 | 20 | 10 | 48 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ | ชุด สายพาน | XL | ความกว้าง สายพาน ใช้ (มม.)(มิลลิเมตร) | 9.398 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของ สายพาน ใช้ (นิ้ว)(นิ้ว) | 0.37 | รูปทรง พูลเล่ย์ | รูปทรง B | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | พูลเล่ย์/ ลูกกลิ้ง | พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ประเภทรูปทรงสายพาน | เส้นรูปฟัน ทรงสี่เหลี่ยมคางหมูแบบวงกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง