(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สำหรับเชื่อมต่อโดยการบีบพื้นผิวด้านนอกของท่อทองแดงเข้ากับพื้นผิวด้านในของตาไก่
· ไม่จำเป็นต้องเชื่อมเกลียวและบัดกรี
· เชื่อมต่อโดยขันนัทให้แน่น
· ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ความร้อน กาว ฯลฯ
· ถอดและติดตั้งใหม่ได้อย่างง่ายดายสำหรับพื้นที่จัดเก็บ การตรวจสอบและการวางท่อหลังใช้งาน
· พื้นผิวด้านนอกชุบนิกเกิล
· ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมกับสภาพอากาศภายนอก
· ลักษณะภายนอกที่สวยงามทำให้สินค้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการตกแต่ง
รหัสสินค้า |
---|
RH-6A-R |
RH-6B-R |
RH-6C-R |
RH-6D-R |
RH-8A-R |
RH-8B-R |
RH-8C-R |
RH-8D-R |
RH-10B-R |
RH-10C-R |
RH-12B-R |
RH-12C-R |
RH-12D-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว 1 (มิลลิเมตร) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 144.06 | FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 6 | 1 / 8B (6 A) | 4.9 | มากกว่า 2.0 mpa | ||
฿ 147.19 | FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 6 | 1 / 4B (8 A) | 4.9 | มากกว่า 2.0 mpa | ||
฿ 293.50 | FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | 6 | 3 / 8B (10 A) | 4.9 | มากกว่า 2.0 mpa | ||
฿ 448.12 | FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | 6 | 1 / 2B (15 A) | 4.9 | มากกว่า 2.0 mpa | ||
฿ 194.62 | FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 8 | 1 / 8B (6 A) | 2.94 | มากกว่า 2.0 mpa | ||
฿ 194.29 | FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 8 | 1 / 4B (8 A) | 2.94 | มากกว่า 2.0 mpa | ||
฿ 323.74 | FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 8 | 3 / 8B (10 A) | 2.94 | มากกว่า 2.0 mpa | ||
฿ 480.90 | FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 8 | 8 | 1 / 2B (15 A) | 2.94 | มากกว่า 2.0 mpa | ||
฿ 292.26 | FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 1 / 4B (8 A) | 2.94 | มากกว่า 2.0 mpa | ||
฿ 426.27 | FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 3 / 8B (10 A) | 2.94 | มากกว่า 2.0 mpa | ||
฿ 424.26 | FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12 | 12 | 1 / 4B (8 A) | 1.96 | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 524.40 | FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12 | 12 | 3 / 8B (10 A) | 1.96 | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | ||
฿ 683.42 | FJN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12 | 12 | 1 / 2B (15 A) | 1.96 | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | C3604B | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง (ท่อทองแดงอบอ่อน) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ อแดปเตอร์/ตัวแปลง/ คอนเนคเตอร์ ฯลฯ ) |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อฟิตติ้ง แหวน | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ท่อทองแดง ขนาด mm | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวนิกเกิล | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน(°ค) | -45:: 125 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง