(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้เกจวัดช่องว่างเพื่อตรวจสอบว่าฟิตติ้งขันแน่นหรือไม่ (เมื่อขันครั้งแรก)
· เนื่องจากสินค้าเป็นชนิดแฟลร์เลส จึงสามารถเชื่อมต่อได้ง่ายเพียงแค่สวมท่อและขันนัทให้แน่น ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษหรือให้ความร้อนสำหรับเครื่องมือแฟลร์
· ด้วยการทำงานร่วมกันที่ไม่เหมือนใครของแหวนตาไก่สองชั้น แหวนตาไก่จึงทำให้พลาสติกลดรูปได้อย่างดีเยี่ยมและอัดแน่นกับท่อ ทำให้ต้านทานแรงดันได้สูงมาก
· เนื่องจากซีลของบอดี้หลักมีผิวสำเร็จที่แน่นมาก จึงสามารถป้องกันอากาศรั่วไหลได้สูง แม้จะใช้วิธีซีลด้วยโลหะก็ตาม
· ใช้แรงบิดขันแน่นต่ำ ขนาดเล็ก และน้ำหนักเบา เพื่อให้สวม/ถอดง่าย
· ส่วนเกลียวของนัทผ่านการชุบผิวเงินเพื่อป้องกันการติดของเกลียว
· ขนาดท่อจะแสดงบนนัท เพื่อให้สามารถตรวจสอบขนาดได้อย่างรวดเร็ว
· สามารถผลิตสินค้าที่เป็นไปตามข้อกำหนดของสินค้าที่ใช้งานกับแก๊สความดันสูง ซึ่งรับรองโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นได้ (หมายเหตุ) ใช้ไม่ได้กับสินค้าที่มีการเชื่อมต่อเกลียวเทเปอร์ เพื่อรักษาประสิทธิภาพการป้องกันอากาศรั่วไหลของการซีลบนพื้นผิวเกลียว
[การใช้งาน]
· สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ความดันสูงไปจนถึงสุญญากาศ อุณหภูมิสูงไปจนถึงอุณหภูมิต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
PUWH-3.2A |
PUWH-4A |
PUWH-4B |
PUWH-9.52C |
PUWH-12B |
PUWH-12.7B |
PUWH-12.7D |
PUWH-25.4F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D (D1) (Ø) | ขนาดเกลียว | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | ความหนา สายยาง ระหว่าง ความดัน ใช้งานสูงสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | FJN COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.2 | 1 / 8B (6 A) | 69.0 | 0.8 | ||
฿ 100.00 | FJN COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 1 / 8B (6 A) | 55.0 | 0.8 | ||
฿ 100.00 | FJN COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 1 / 4B (8 A) | 55.0 | 0.8 | ||
฿ 100.00 | FJN COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 9.52 | 3 / 8B (10 A) | 30 | 1.24 | ||
฿ 901.18 ฿ 463.12 | COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 1 / 4B (8 A) | 41 | 1.8 | ||
฿ 100.00 | FJN COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12.7 | 1 / 4B (8 A) | 35.0 | 1.65 | ||
฿ 1,966.67 | FJN COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 12.7 | 1 / 2B (15 A) | 35.0 | 1.65 | ||
฿ 100.00 | FJN COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25.4 | 1B (25 A) | 21 | 2.11 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | สเตนเลส | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง | สหภาพครึ่ง | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | สเตนเลส |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ใช้งาน (ใช้ที่ 14.9 mpa)(°ค) | -196:: 400 |
อุณหภูมิเมื่อใช้ ความดัน สูงสุด(℃) | -196 to 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง