(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้เพื่อรักษาเพลา โฮลเดอร์ และเสาที่ เหล็กฉาก ตัดฟรี
·มีให้เลือกสามขนาด ø8มม. 12 มม. และø20มม.ผลิตภัณฑ์มีจำหน่ายที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน
รหัสสินค้า |
---|
CH-12-12 |
CH-12-20 |
CH-20-20 |
CR-8-8 |
CR-8-12 |
CR-12-12 |
CR-12-20 |
CR-20-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | บังคับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,650.11 | CHS CROSS-CLAMP | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | φ12-φ12 | 80.5 × 60 × 50.5 | ||
฿ 4,102.24 | CHS CROSS-CLAMP | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | φ12-φ20 | 90.5 × 60 × 50.5 | ||
฿ 4,551.27 | CHS CROSS-CLAMP | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | φ20-φ20 | 97 × 70 × 50.5 | ||
฿ 1,534.55 | CHS CROSS-CLAMP | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | φ8-φ8 | φ24.8 × 86 | ||
฿ 1,624.05 | CHS CROSS-CLAMP | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | φ8-φ12 | φ24.8 × 90 | ||
฿ 1,638.69 | CHS CROSS-CLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | φ12-φ12 | φ24.8 × 94 | ||
฿ 1,624.05 | CHS CROSS-CLAMP | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | φ12-φ20 | φ30 × 108 | ||
฿ 1,624.05 | CHS CROSS-CLAMP | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | φ20-φ20 | φ30 × 116 |
กำลังโหลด …
แคลมป์ยึด | การมี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง