(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รุ่น POH-30, POH-50 สามารถยึดเพลทโพลาไรซ์และเวฟเพลท และสามารถใช้เพื่อปรับพื้นผิวโพลาไรซ์ ฯลฯ
· สำหรับใช้กับอุปกรณ์ เช่น ปริซึม Glan-Thompson และเวฟเพลทที่มีรูปทรงด้านในขนาดเล็ก มาพร้อมกับอะแดปเตอร์สำหรับตัวยึดอุปกรณ์โพลาไรซ์
· เมื่อคลายแคลมป์เคลื่อนที่แบบหยาบ ทำให้สามารถเคลื่อนที่แบบหยาบได้กว่า 360° เมื่อขันแคลมป์เคลื่อนที่แบบหยาบ จะสามารถใช้ปรับภาพละเอียดโดยใช้หัวไมโครมิเตอร์ได้
· เนื่องจากวงแหวนปรับขนาดสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ จึงสามารถตั้งจุดศูนย์จากมุมใดก็ได้
· C-301- (1) คือตัวยึดสำหรับยึดปริซึมทรงลูกบาศก์ ไม่สามารถใช้งานแบบปรับเอียง ฯลฯ ได้
รหัสสินค้า |
---|
POH-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,085.35 | CHS POLARIZER HOLDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
บังคับ องค์ประกอบ เส้นผ่าศูนย์กลาง (แบบกลม)(φมม) | 50 | ความสูงของ โฮลเดอร์(มิลลิเมตร) | 43.9 | เส้นผ่าศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ(φมม) | 46 |
---|---|---|---|---|---|
มิติ ส่วน ตัวเครื่อง ยึดหลัก | ø 12×60 | ช่วงเคลื่อนย้ายได้ ละเอียด | ±4° |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน POH-50 ในชุด ตัวยึดเลนส์โพลาไรซ์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง