(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· HL-C30, HL-C70 และ HL-C100 เป็นตัวยึดเลนส์ที่มีร่องสำหรับยึดเลนส์ มีสินค้าให้เลือกสามแบบตามขนาดวัตถุสูงสุดที่ต้องการยึด
รหัสสินค้า |
---|
HL-C30 |
HL-C70 |
HL-C100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | บังคับ องค์ประกอบ เส้นผ่าศูนย์กลาง (แบบกลม) (φมม) | มิติ ส่วน ตัวเครื่อง ยึดหลัก | ความกว้างของตัว โฮลเดอร์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,650.11 | CHS LENS HOLDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5 to 30 | ø 12×60 | 56 | ||
฿ 4,571.41 | CHS LENS HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 to 70 | ø 12×60 | 106 | ||
฿ 6,384.58 | CHS LENS HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 20 to 100 | ø 20×60 | 140 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ประเภท V | ฟังก์ชั่น ตรึง | ยึดในร่องทรง V |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง