(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไฟเบอร์สามารถติดเข้ากับเลนส์ได้
[ไฟเบอร์]
· มีเลนส์ 6 ประเภท ตามลักษณะการใช้งาน
· เลนส์ระยะไกลเพื่อเพิ่มระยะการตรวจจับ
· เลนส์มุมมองด้านข้างแบบประหยัดพื้นที่
รหัสสินค้า |
---|
NF-TA01 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน รอบ (°ค) | ขนาด หัว สูงสุดยาว L (มิลลิเมตร) | สเปค (ประเภท) | บังคับส่วน | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 784.19 | OPT FIBER UNIT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | -40~ 100 | 10 | เลนส์ชนิดส่งผ่าน (ระยะไกล) ในชุดมี 2 ชิ้น | NF-TB01/02/06/-TJ01/-TR01/-TK77/-TH01 | 500 to 4000 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เลนส์ ของ เซนเซอร์ | วัตถุตรวจจับ | ด้านสี | ประเภทการตรวจจับ | การเจาะ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง หัว | กระบอกสูบ | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก](มิลลิเมตร) | ถึง 4000 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ทนความเย็น |
ช่วงความชื้นในการทำงานโดยรอบ(%) | 35:: 85 | ประเภทการเชื่อมต่อ | — | เอาต์พุต | — |
คุณสมบัติของไฟเบอร์ยูนิต | รุ่นมาตรฐาน | ระยะตรวจจับกลางภาพ(มิลลิเมตร) | — | โหมด เอาต์พุต | — |
ฟังก์ชั่น จับเวลา | — | ไฟแสดงสถานะ | — | อุปกรณ์เสริม | — |
สายไฟ | — | วัสดุ หัว | — | อุปกรณ์ป้องกัน | — |
ประเภท | — | มุม ตัวรับ | — |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NF-TA01 ในชุด อุปกรณ์ไฟเบอร์ใช้เลนส์สำหรับการส่งผ่าน
รหัสสินค้า |
---|
NF-TA02 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน รอบ (°ค) | ขนาด หัว สูงสุดยาว L (มิลลิเมตร) | สเปค (ประเภท) | บังคับส่วน | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,146.02 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | -40~ 70 | 9 | เลนส์ชนิดส่งผ่าน (ประหยัดพื้นที่/มุมมองด้านข้าง) ในชุดมี 2 ชิ้น | NF-TB01/02/-TJ01/-TR01/-TK77 | 200 to 4000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง