1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภทไฟเบอร์ยูนิตแบบไม่หักมุม

OPT FIBER UNIT

ประเภทไฟเบอร์ยูนิตแบบไม่หักมุม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,836.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภท ยืดหยุ่น ขนาดเล็กยังป้องกันปัญหาที่เกิดจากการเชื่อมต่อ


[คุณสมบัติ]
·รัศมีการโค้งงอ 1 มม. เส้นใยที่โค้งงอได้น้อยที่สุด
·รัศมีการดัด 1 มม. ที่อนุญาตทำให้ไม่ต้องใช้พื้นที่เพิ่ม
·ป้องกันการเกี่ยว
·ประเภทสายมากกว่า 20 ประเภทรวมถึงประเภทการส่ง / ประเภทการสะท้อน
·ไฟเบอร์ยูนิตชนิดไม่แตกหัก (R1 มม.) รัศมีการดัด 1 มม.สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจัดการไฟเบอร์

รหัสสินค้า
NF-TK77 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,836.00

฿ 1,492.87

OPT FIBER UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ไฟเบอร์ยูนิต วัตถุตรวจจับ ด้านสี ประเภทการตรวจจับ การเจาะ
รูปทรง รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ ประเภทไฟตรวจจับ จุดเล็ก ๆ แหล่งกำเนิดแสง LED สีแดง
รูปทรง หัว สกรู วัสดุเคส ชุบผิวนิกเกิล ทองเหลือง ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน แยกประเภท
ระยะการตรวจจับ [การจำแนก](มิลลิเมตร) ถึง 4000 สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ทนความเย็น ช่วง อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°ค) -40:: 60
ช่วงความชื้นในการทำงานโดยรอบ(%) 35:: 85 ขนาด หัว สูงสุดยาว L(มิลลิเมตร) 15 ประเภทไฟเบอร์ (เลือกได้เฉพาะเมื่อไม่ได้ติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) ไม่แตก / งอ
วัสดุ เสื้อผ้าไฟเบอร์ PVC รัศมีการดัดงอ R(มิลลิเมตร) 1 ประเภทการเชื่อมต่อ M4
เอาต์พุต สเปค (ประเภท) สามารถติดตั้ง เลนส์ (หน้า A-75) คุณสมบัติของไฟเบอร์ยูนิต ฟรีคัต
บังคับส่วน ระยะตรวจจับกลางภาพ(มิลลิเมตร) โหมด เอาต์พุต
ฟังก์ชั่น จับเวลา ไฟแสดงสถานะ อุปกรณ์เสริม
สายไฟ วัสดุ หัว อุปกรณ์ป้องกัน
ประเภท มุม ตัวรับ รายละเอียดระยะตรวจจับ(มิลลิเมตร) 180 to 4000

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NF-TK77 ในชุด ประเภทไฟเบอร์ยูนิตแบบไม่หักมุม