(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดติดตั้งด้วยชุดสกรู กะทัดรัดและประหยัดพื้นที่
[คุณสมบัติ]
· ชุดอุปกรณ์แบบละเอียดขนาดกะทัดรัด ชนิดติดตั้งด้วยชุดสกรู
· ขนาดเล็กและประหยัดพื้นที่
· เลือกจาก 3 ชนิด; แกนไมโคร, มุมมองด้านข้าง, รุ่นมาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
NF-DK04 |
NF-TS08 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทการตรวจจับ | รูปทรง | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ประเภทการตรวจจับ (เลือกได้เฉพาะกับประเภทการสะท้อนแสง) | ขนาด หัว สูงสุดยาว L (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติของไฟเบอร์ยูนิต | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,146.02 | OPT FIBER UNIT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | การสะท้อน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | ถึง 2000 | ย้อนยุคสะท้อนแสง | 17 | ฟรีคัต | 80 to 1200 | ||
฿ 3,606.46 | OPT FIBER UNIT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | การเจาะ | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | ถึง 3000 | - | 30 | ฟรีคัต / ไฟเบอร์ขนาดเล็กแบบยึดด้วยชุดสกรู (สามารถติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่มีความลึกได้) | 140 to 2500 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไฟเบอร์ยูนิต | วัตถุตรวจจับ | ด้านสี | ประเภทไฟตรวจจับ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
แหล่งกำเนิดแสง | LED สีแดง | รูปทรง หัว | กระบอกสูบ | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | แยกประเภท |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ทนความเย็น | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°ค) | -40:: 70 | ช่วงความชื้นในการทำงานโดยรอบ(%) | 35:: 85 |
ประเภทไฟเบอร์ (เลือกได้เฉพาะเมื่อไม่ได้ติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) | มาตรฐาน | วัสดุ เสื้อผ้าไฟเบอร์ | SUS | รัศมีการดัดงอ R(มิลลิเมตร) | 25 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | — | เอาต์พุต | — | สเปค (ประเภท) | เส้นผ่านศูนย์กลางแกน ⌀3 |
บังคับส่วน | — | ระยะตรวจจับกลางภาพ(มิลลิเมตร) | — | โหมด เอาต์พุต | — |
ฟังก์ชั่น จับเวลา | — | ไฟแสดงสถานะ | — | อุปกรณ์เสริม | — |
สายไฟ | — | วัสดุ หัว | SUS303 | อุปกรณ์ป้องกัน | — |
ประเภท | — | มุม ตัวรับ | — |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง