(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจาก ปลาย มีความบางจึงมีอิสระในการติดตั้งสูงและจัดตำแหน่งได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
·แขนเสื้อ (มุมมอง หัว ):เนื่องจาก ปลาย มีความบางจึงสามารถติดตั้งได้อย่างอิสระและ การวางตำแหน่ง ได้ง่าย
·แขนเสื้อแบบยาวจึงเพิ่มการงอที่แขนเสื้อได้
·ประเภทของการ ชนิดติดตั้งด้วยสกรู และประเภททรงกระบอก
·แขนเสื้อ (มุมมองด้านข้าง):เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจจับในที่แคบเนื่องจากสามารถโค้งงอแสงได้ 90 องศา
·ชนิดไม่แตกหักหลากหลายเช่นชนิดทนความร้อน
·ปลาย
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจจับในสถานที่ที่ซับซ้อนเช่นการตรวจจับ ขาพินคอนเนคเตอร์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
NF-DV02 |
NF-TV01 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทการตรวจจับ | รูปทรง | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ประเภทการตรวจจับ (เลือกได้เฉพาะกับประเภทการสะท้อนแสง) | รัศมีการดัดงอ R (มิลลิเมตร) | สเปค (ประเภท) | อุปกรณ์ป้องกัน | ประเภท | มุม ตัวรับ | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,366.29 | OPT FIBER UNIT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | การสะท้อน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | ถึง 300 | ย้อนยุคสะท้อนแสง | 15 | ประเภทมุมมองด้านข้าง, ปลอกØ2.8: ความยาว 10 มม | - | - | - | 7 ถึง 230 | ||
฿ 3,606.46 | OPT FIBER UNIT | 1 ชิ้น | 65 วัน | 10 | การเจาะ | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | ถึง 2000 | - | 25 | ประเภทมุมมองด้านข้าง, ปลอกØ2: ความยาว 20 มม | — | — | — | 100 ถึง 2000 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไฟเบอร์ยูนิต | วัตถุตรวจจับ | ด้านสี | ประเภทไฟตรวจจับ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
แหล่งกำเนิดแสง | LED สีแดง | รูปทรง หัว | กระบอกสูบ | วัสดุเคส | SUS |
ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | แยกประเภท | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ทนความเย็น | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°ค) | -40:: 70 |
ช่วงความชื้นในการทำงานโดยรอบ(%) | 35:: 85 | ขนาด หัว สูงสุดยาว L(มิลลิเมตร) | 15 | ประเภทไฟเบอร์ (เลือกได้เฉพาะเมื่อไม่ได้ติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) | มาตรฐาน |
วัสดุ เสื้อผ้าไฟเบอร์ | SUS | ประเภทการเชื่อมต่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางแกน φ3 | เอาต์พุต | — |
คุณสมบัติของไฟเบอร์ยูนิต | ฟรีคัต | บังคับส่วน | — | ระยะตรวจจับกลางภาพ(มิลลิเมตร) | — |
โหมด เอาต์พุต | — | ฟังก์ชั่น จับเวลา | — | ไฟแสดงสถานะ | — |
อุปกรณ์เสริม | — | สายไฟ | — | วัสดุ หัว | SUS |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง