1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ฟิตติ้งหางไหล คอนเนคเตอร์ชนิดหางไหล

ซีรีส์ฟิตติ้งหางไหล คอนเนคเตอร์ชนิดหางไหล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 36.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถสร้างรูปร่างหลากหลายได้จากการผสมผสานชิ้นส่วนต่างๆ
· เกลียว PT มีซีลในตัว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้เทปซีล

รหัสสินค้า
BN3.5-M5
BN4-M5
BN6-M5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(Ø)

฿ 36.77

NTA AIR PIPING MINIATUREJOINT 1 ชิ้น 5 วัน 3.52

฿ 36.77

NTA AIR PIPING MINIATUREJOINT 1 ชิ้น 7 วัน 42.5

฿ 43.55

NTA AIR PIPING MINIATUREJOINT 1 ชิ้น 7 วัน 64

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง คอนเนคเตอร์ (เกลียวนอก) วัสดุ ทองเหลือง
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิดสกรู M ขนาดเกลียว M5
พิทช์ เกลียว(มิลลิเมตร) 0.8