(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจาก Service Tee เป็นสินค้าที่ฉีดขึ้นรูป พื้นผิวด้านในจึงเรียบ นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติปลอดฝุ่นและไม่ก่อมลพิษที่ยอดเยี่ยม ใช้วัสดุเรซิ่นโพลีโพรพีลีนพิเศษ
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้งแบบใช้สกรูยึดทำจากเรซิ่นโพลีโพรพิลีน
· น้ำหนักเบา
· สินค้าปราศจากสารหล่อลื่น
· ชิ้นส่วนถูกทำความสะอาดในห้องคลีนรูม
· พื้นผิวด้านในเรียบมาก
· เนื่องจากเป็นสินค้าที่ฉีดขึ้นรูป พื้นผิวด้านในจึงเรียบ
· มีคุณสมบัติปลอดฝุ่นและไม่ก่อมลพิษที่ยอดเยี่ยม
· ทำจากเรซิ่นโพลีโพรพิลีนพิเศษ
· สอดคล้องกับมาตรฐานในประกาศหมายเลข 201 (2006) และหมายเลข 370 (1959) จากกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น
รหัสสินค้า |
---|
CP-ST3/8-R1/4 |
CP-ST6-R1/4 |
CP-ST6-R1/8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | สเปค | บังคับ สายยาง OD (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,091.40 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 1/4 | 9.53 | ขนาดในหน่วยนิ้ว | 3/8 | ||
฿ 752.14 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 1/4 | 6 | ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร | - | ||
฿ 752.14 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 1/8 | 6 | ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร | - |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง แยก | สกรู -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง หลายจุด | บริการ ข้อต่อสามทางที | วัสดุ | เรซิ่นโพลีโพรพีลีน |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิดสกรู | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง