(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้งแบบใช้สกรูยึดทำจากเรซิ่นโพลีโพรพิลีน
· สินค้าปราศจากสารหล่อลื่น ข้องอ 90° เป็นสินค้าที่ฉีดขึ้นรูป พื้นผิวด้านในจึงเรียบ
· นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติปลอดฝุ่นและไม่ก่อมลพิษที่ยอดเยี่ยม
· ทำจากเรซิ่นโพลีโพรพิลีนพิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
CP-L1/2-R1/2 |
CP-L1/2-R3/8 |
CP-L1/4-R1/4 |
CP-L3/8-R1/4 |
CP-L3/8-R3/8 |
CP-L4-R1/8 |
CP-L6-R1/4 |
CP-L6-R1/8 |
CP-L8-R1/4 |
CP-L8-R1/8 |
CP-L10-R1/4 |
CP-L10-R3/8 |
CP-L12-R1/2 |
CP-L12-R3/8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | สเปค | บังคับ สายยาง OD (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 774.70 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 1/2 | 12.7 | ขนาดในหน่วยนิ้ว | 1/2 | ||
฿ 774.39 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 3/8 | 12.7 | ขนาดในหน่วยนิ้ว | 1/2 | ||
฿ 425.45 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1/4 | 6.35 | ขนาดในหน่วยนิ้ว | 1/4 | ||
฿ 649.96 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 1/4 | 9.53 | ขนาดในหน่วยนิ้ว | 3/8 | ||
฿ 650.12 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 34 วัน | 3/8 | 9.53 | ขนาดในหน่วยนิ้ว | 3/8 | ||
฿ 418.02 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1/8 | 4 | ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร | - | ||
฿ 586.30 ฿ 234.05 | NITTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 6 | ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร | - | ||
฿ 433.29 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1/8 | 6 | ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร | - | ||
฿ 481.98 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1/4 | 8 | ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร | - | ||
฿ 474.14 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 1/8 | 8 | ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร | - | ||
฿ 657.81 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1/4 | 10 | ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร | - | ||
฿ 657.96 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 3/8 | 10 | ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร | - | ||
฿ 774.70 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 1/2 | 12 | ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร | - | ||
฿ 782.24 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 3/8 | 12 | ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร | - |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่องอ 90 ° | วัสดุ | เรซิ่นโพลีโพรพีลีน |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิดสกรู | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง