1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อยูเนี่ยนสามทางตัวที ซีรีส์ Chemifit CP【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ข้อต่อยูเนี่ยนสามทางตัวที ซีรีส์ Chemifit CP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 743.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 2023 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    สินค้าดังกล่าวไม่มีแผนที่จะนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้งและไม่มีสินค้าทดแทน สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบจากหน้าจอขณะทำใบเสนอราคาและตอนสั่งซื้ออีกครั้ง

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อยูเนี่ยนสามทางตัวทีมาพร้อมกับพื้นผิวเรียบที่ได้จากการฉีดขึ้นรูป โดดเด่นในเรื่องการกำจัดฝุ่นและมลพิษ ใช้วัสดุพื้นฐานเป็นเรซิ่นโพลีโพรพิลีนพิเศษ

รหัสสินค้า
CP-UT1/4
CP-UT4
CP-UT6
CP-UT8
CP-UT10
CP-UT12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
สเปค บังคับ สายยาง OD
(นิ้ว)

฿ 757.72

NTA AIR PIPING JOINT 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 6.35ขนาดในหน่วยนิ้ว1/4

฿ 743.07

NTA AIR PIPING JOINT 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 4ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร-

฿ 752.61

NTA AIR PIPING JOINT 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 6ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร-

฿ 828.66

NTA AIR PIPING JOINT 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 8ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร-

฿ 1,225.36

NTA AIR PIPING JOINT 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร-

฿ 1,480.11

NTA AIR PIPING JOINT 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 12ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ⇔ของ สายยาง มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน สายยาง -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม วัสดุ เรซิ่นโพลีโพรพีลีน
กระบวนการเตรียมผิว ไม่