1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัท ซีรีส์ Chemifit CP【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

นัท ซีรีส์ Chemifit CP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 110.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 2023 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    สินค้าดังกล่าวไม่มีแผนที่จะนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้งและไม่มีสินค้าทดแทน สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบจากหน้าจอขณะทำใบเสนอราคาและตอนสั่งซื้ออีกครั้ง

รายละเอียดสินค้า

ฉีดขึ้นรูปเพื่อให้พื้นผิวภายในเรียบ นอกจากนี้ยังช่วยลดฝุ่นและมลพิษได้ ใช้วัสดุพื้นฐานเป็นเรซิ่นโพลีโพรพีลีนพิเศษ

รหัสสินค้า
CPN4
CPN6
CPN8
CPN10
CPN12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 110.54

NTA AIR PIPING JOINT 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 4

฿ 124.43

NTA AIR PIPING JOINT 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 6

฿ 333.02

NTA AIR PIPING JOINT 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 8

฿ 321.53

NTA AIR PIPING JOINT 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10

฿ 340.58

NTA AIR PIPING JOINT 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนประกอบ รูปร่างประเภทที่เกี่ยวข้อง น๊อตตัวเมีย วัสดุ เรซิ่นโพลีโพรพีลีน
กระบวนการเตรียมผิว ไม่