(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อินเสิร์ทมีความแบนราบดีเยี่ยม พื้นผิวด้านในเรียบเพราะมีการฉีดขึ้นรูป ใช้เรซิ่นโพลีโพรพิลีนพิเศษเป็นวัสดุพื้นฐาน อีกทั้งยังเกิดฝุ่นและเกิดมลพิษได้ยากเป็นพิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
CPI1/4 |
CPI3/8 |
CPI6X4 |
CPI8X6 |
CPI10X8 |
CPI12X9 |
CPI12X10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 92.62 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 6.35 | ขนาดในหน่วยนิ้ว | ||
฿ 110.99 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 9.53 | ขนาดในหน่วยนิ้ว | ||
฿ 135.48 ฿ 130.60 | NITTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร | ||
฿ 112.11 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 6 | ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร | ||
฿ 118.14 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 8 | ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร | ||
฿ 136.23 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 9 | ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร | ||
฿ 136.23 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ส่วนประกอบ รูปร่างประเภทที่เกี่ยวข้อง | เม็ดมีด | วัสดุ | เรซิ่นโพลีโพรพีลีน |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง