1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ยูเนี่ยน (แบบทองเหลือง) ชนิดอินเสิร์ท ซีรีส์ ซีลเร็ว (ขนาด นิ้ว)

คอนเนคเตอร์ยูเนี่ยน (แบบทองเหลือง) ชนิดอินเสิร์ท ซีรีส์ ซีลเร็ว (ขนาด นิ้ว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 90.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 2023 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    สินค้าดังกล่าวไม่มีแผนที่จะนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้งและไม่มีสินค้าทดแทน สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบจากหน้าจอขณะทำใบเสนอราคาและตอนสั่งซื้ออีกครั้ง

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ยูเนี่ยน 3 จุด (ขนาด นิ้ว) มีบอดี้ นัท และปลอก บอดี้หลักของฟิตติ้งและอินเสิร์ทถูกรวมเข้าด้วยกัน มอบประสิทธิภาพการใช้งานที่ยอดเยี่ยมเมื่ออยู่ภายใต้แรงดันลบ

รหัสสินค้า
UC1N1/2
UC1N1/4
UC1N1/8
UC1N3/8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด d2 พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ บังคับ สายยาง OD
(นิ้ว)

฿ 182.30

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 12.78.245.01/2

฿ 90.80

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 6.353.48.51/4

฿ 91.17

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 3.181.41.51/8

฿ 136.23

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 9.535.722.53/8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ⇔ของ สายยาง มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน สายยาง -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ข้อต่อยูเนี่ยน ตัวเชื่อมต่อ วัสดุ ทองเหลือง
กระบวนการเตรียมผิว ไม่