(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์เกลียวใน (ขนาด นิ้ว) นัทหมุน ทองเหลือง 3 จุด มีบอดี้ นัท และปลอก บอดี้หลักของฟิตติ้งและอินเสิร์ทถูกรวมเข้าด้วยกัน มอบประสิทธิภาพการใช้งานที่ยอดเยี่ยมเมื่ออยู่ภายใต้แรงดันลบ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | หัวต่อตัวเมียแบบหมุนได้ | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิดสกรู | G | ขนาดเกลียว | 1/4 |
สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 6.35 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด d2 | 3.4 | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ | 8.5 |
บังคับ สายยาง OD(นิ้ว) | 1/4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SC1N1/4-PF1/4 ในชุด คอนเนคเตอร์เกลียวใน (แบบทองเหลือง) ชนิดอินเสิร์ท ซีรีส์ ซีลเร็ว (ขนาด นิ้ว)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง