(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Service Tee ทองเหลือง 3 จุด (ขนาด นิ้ว) มีบอดี้ นัท และปลอก บอดี้หลักของฟิตติ้งและอินเสิร์ทถูกรวมเข้าด้วยกัน มอบประสิทธิภาพการใช้งานที่ยอดเยี่ยมเมื่ออยู่ภายใต้แรงดันลบ
รหัสสินค้า |
---|
ST1N1/4-PT1/4 |
ST1N1/4-PT1/8 |
ST1N3/8-PT1/4 |
ST1N3/16-PT1/4 |
ST2N1/4-PT1/4 |
ST2N1/4-PT1/8 |
ST2N1/8-PT1/8 |
ST2N3/8-PT1/4 |
ST2N3/16-PT1/8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด d2 | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ | บังคับ สายยาง OD (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 181.37 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1/4 | 6.35 | 3.4 | 8.0 | 1/4 | ||
฿ 144.44 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1/8 | 6.35 | 3.4 | 8.0 | 1/4 | ||
฿ 233.28 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 | 9.53 | 5.7 | 19.0 | 3/8 | ||
฿ 100.00 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1/4 | 4.76 | 2.4 | 4.0 | 3/16 | ||
฿ 221.96 ฿ 157.79 | NITTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 6.35 | 2.2 | 3.5 | 1/4 | ||
฿ 162.13 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1/8 | 6.35 | 2.2 | 3.5 | 1/4 | ||
฿ 178.27 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1/8 | 3.18 | 3.0 | 1.5 | 1/8 | ||
฿ 100.00 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1/4 | 9.53 | 3.5 | 7.5 | 3/8 | ||
฿ 161.36 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1/8 | 4.76 | 1.4 | 1.5 | 3/16 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง แยก | สกรู -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง หลายจุด | บริการ ข้อต่อสามทางที | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิดสกรู | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง