1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ (แบบทองเหลือง) ชนิดอินเสิร์ท ซีรีส์ ซีลเร็ว (ขนาด นิ้ว)

คอนเนคเตอร์ (แบบทองเหลือง) ชนิดอินเสิร์ท ซีรีส์ ซีลเร็ว (ขนาด นิ้ว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 56.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ทองเหลืองชนิด 3 จุด (หน่วยวัดแบบอังกฤษ) ประกอบด้วยฟิตติ้ง นัท และปลอก อินเสิร์ทและบอดี้หลักของฟิตติ้งรวมกันเป็นชิ้นเดียว อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพดีเยี่ยมภายใต้แรงดันลบ

รหัสสินค้า
C1N1/2-PT1/2
C1N1/2-PT1/4
C1N1/2-PT3/8SALE
C1N1/4-PT1/4
C1N1/4-PT1/8SALE
C1N1/4-PT3/8
C1N3/8-PT1/2
C1N3/8-PT1/4
C1N3/8-PT1/8SALE
C1N3/8-PT3/8
C1N3/16-PT1/4
C1N3/16-PT1/8
C1N5/8-PT1/2
C1N5/8-PT3/8
C1N5/16-PT1/4
C1N5/16-PT1/8
C1N5/16-PT3/8
C2N1/2-PT1/2
C2N1/2-PT1/4
C2N1/2-PT3/8
C2N1/4-PT1/4
C2N1/4-PT1/8
C2N1/8-PT1/8
C2N3/8-PT1/4
C2N3/8-PT1/8SALE
C2N3/8-PT3/8
C2N3/16-PT1/4
C2N3/16-PT1/8
C2N5/16-PT1/4
C2N5/16-PT1/8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด d2 พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ บังคับ สายยาง OD
(นิ้ว)

฿ 174.45

NTA AIR PIPING JOINT 5 ชิ้น 5 วัน 1/212.78.245.01/2

฿ 115.79

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/412.78.245.01/2

฿ 265.16

฿ 74.91

NITTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3/812.78.245.01/2

฿ 148.06

NITTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/46.353.48.51/4

฿ 111.43

฿ 73.61

NITTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/86.353.48.51/4

฿ 72.79

NTA AIR PIPING JOINT 5 ชิ้น 7 วัน 3/86.353.48.51/4

฿ 170.20

NTA AIR PIPING JOINT 5 ชิ้น 5 วัน 1/29.535.724.53/8

฿ 92.46

NITTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/49.535.722.53/8

฿ 85.82

฿ 57.56

NITTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/89.535.722.53/8

฿ 110.22

NTA AIR PIPING JOINT 5 ชิ้น 5 วัน 3/89.535.722.53/8

฿ 71.09

NTA AIR PIPING JOINT 5 ชิ้น 7 วัน 1/44.762.44.03/16

฿ 56.46

NTA AIR PIPING JOINT 5 ชิ้น 5 วัน 1/84.762.44.03/16

฿ 316.90

NTA AIR PIPING JOINT 5 ชิ้น 7 วัน 1/215.889.362.05/8

฿ 307.92

NTA AIR PIPING JOINT 5 ชิ้น 7 วัน 3/815.889.362.05/8

฿ 85.98

NTA AIR PIPING JOINT 5 ชิ้น 5 วัน 1/47.944.716.05/16

฿ 76.06

NTA AIR PIPING JOINT 5 ชิ้น 7 วัน 1/87.944.716.05/16

฿ 102.68

NTA AIR PIPING JOINT 5 ชิ้น 3 วัน 3/87.944.717.05/16

฿ 193.74

NTA AIR PIPING JOINT 5 ชิ้น 7 วัน 1/212.75.220.51/2

฿ 120.63

NTA AIR PIPING JOINT 5 ชิ้น 5 วัน 1/412.75.220.51/2

฿ 134.05

NTA AIR PIPING JOINT 5 ชิ้น 5 วัน 3/812.75.220.51/2

฿ 173.23

NITTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/46.352.23.51/4

฿ 129.68

NITTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/86.352.23.51/4

฿ 88.49

NITTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/83.183.01.01/8

฿ 97.85

NITTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/49.533.58.03/8

฿ 208.06

฿ 49.41

NITTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/89.533.58.03/8

฿ 119.83

NTA AIR PIPING JOINT 5 ชิ้น 7 วัน 3/89.533.58.03/8

฿ 64.80

NTA AIR PIPING JOINT 10 ชิ้น 5 วัน 1/44.761.41.53/16

฿ 63.56

NTA AIR PIPING JOINT 5 ชิ้น 3 วัน 1/84.761.41.53/16

฿ 94.69

NTA AIR PIPING JOINT 5 ชิ้น 5 วัน 1/47.942.96.05/16

฿ 86.50

NTA AIR PIPING JOINT 5 ชิ้น 7 วัน 1/87.942.96.05/16

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง คอนเนคเตอร์ (เกลียวนอก) วัสดุ ทองเหลือง
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิดสกรู R