1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้องอ 90° (แบบทองเหลือง) ชนิดอินเสิร์ท ซีรีส์ ซีลเร็ว (ขนาด นิ้ว)

ข้องอ 90° (แบบทองเหลือง) ชนิดอินเสิร์ท ซีรีส์ ซีลเร็ว (ขนาด นิ้ว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 106.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 2023 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    สินค้าดังกล่าวไม่มีแผนที่จะนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้งและไม่มีสินค้าทดแทน สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบจากหน้าจอขณะทำใบเสนอราคาและตอนสั่งซื้ออีกครั้ง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชนิดของฟิตติ้งที่ขันด้วยนัทและปลอก
· ประสิทธิภาพการซีลสูงเรื่องจากมีอินเสิร์ทอยู่กับตัวบอดี้หลัก
· สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน JIS B 8381-1995
· ทนต่อแรงดันและแรงสั่นสะเทือนได้อย่างดีเยี่ยม
· คอนเนคเตอร์มีซีล จึงไม่จำเป็นต้องใช้เทปซีล
· ขนาดในหน่วยนิ้วมีปลอกไนล่อนสีดำ
· ขนาดมิลลิเมตรมีรอยบากตรงนัทหกเหลี่ยม

รหัสสินค้า
L1N1/2-PT1/2SALE
L1N1/2-PT1/4
L1N1/2-PT3/8SALE
L1N1/4-PT1/4SALE
L1N1/4-PT1/8
L1N1/4-PT3/8
L1N1/8-PT1/8
L1N3/8-PT1/2
L1N3/8-PT1/4SALE
L1N3/8-PT1/8
L1N3/8-PT3/8SALE
L1N3/16-PT1/4
L1N3/16-PT1/8
L1N5/8-PT1/2
L1N5/16-PT1/4
L1N5/16-PT1/8
L2N1/2-PT1/2
L2N1/2-PT1/4
L2N1/2-PT3/8
L2N1/4-PT1/4
L2N1/4-PT1/8
L2N1/8-PT1/8
L2N3/8-PT1/4
L2N3/8-PT3/8
L2N3/16-PT1/8
L2N5/16-PT1/4
L2N5/16-PT1/8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด d2 พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ บังคับ สายยาง OD
(นิ้ว)

฿ 418.05

฿ 193.89

NITTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/212.78.232.01/2

฿ 182.77

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/412.78.232.01/2

฿ 189.53

฿ 107.41

NITTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3/812.78.232.01/2

฿ 127.55

฿ 77.68

NITTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/46.353.48.01/4

฿ 260.32

NITTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/86.353.48.01/4

฿ 182.81

NTA AIR PIPING JOINT 5 ชิ้น 5 วัน 3/86.353.48.01/4

฿ 124.96

NTA AIR PIPING JOINT 5 ชิ้น 5 วัน 1/83.181.41.51/8

฿ 254.55

NTA AIR PIPING JOINT 5 ชิ้น 5 วัน 1/29.535.722.53/8

฿ 146.86

฿ 83.50

NITTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/49.535.719.03/8

฿ 174.74

NTA AIR PIPING JOINT 5 ชิ้น 7 วัน 1/89.535.715.03/8

฿ 179.62

฿ 112.12

NITTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3/89.535.719.03/8

฿ 111.03

NTA AIR PIPING JOINT 5 ชิ้น 7 วัน 1/44.762.44.03/16

฿ 106.21

NTA AIR PIPING JOINT 5 ชิ้น 5 วัน 1/84.762.44.03/16

฿ 350.98

NTA AIR PIPING JOINT 5 ชิ้น 7 วัน 1/215.889.353.05/8

฿ 133.18

NTA AIR PIPING JOINT 5 ชิ้น 5 วัน 1/47.944.715.05/16

฿ 132.87

NTA AIR PIPING JOINT 5 ชิ้น 5 วัน 1/87.944.715.05/16

฿ 269.84

NTA AIR PIPING JOINT 5 ชิ้น 7 วัน 1/212.75.218.01/2

฿ 192.51

NTA AIR PIPING JOINT 5 ชิ้น 7 วัน 1/412.75.218.01/2

฿ 219.61

NTA AIR PIPING JOINT 5 ชิ้น 5 วัน 3/812.75.218.01/2

฿ 290.94

NITTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/46.352.23.51/4

฿ 248.71

NITTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/86.352.23.51/4

฿ 133.88

NTA AIR PIPING JOINT 5 ชิ้น 5 วัน 1/83.183.01.51/8

฿ 162.44

NITTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/49.533.57.53/8

฿ 192.61

NTA AIR PIPING JOINT 5 ชิ้น 5 วัน 3/89.533.57.53/8

฿ 120.28

NTA AIR PIPING JOINT 5 ชิ้น 5 วัน 1/84.761.41.53/16

฿ 150.50

NITTA AIR PIPING JOINT 5 ชิ้น 5 วัน 1/47.942.95.05/16

฿ 153.03

NTA AIR PIPING JOINT 5 ชิ้น 7 วัน 1/87.942.95.05/16

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ข้อต่องอ 90 ° วัสดุ ทองเหลือง
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิดสกรู R