(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รองรับการใช้งาน กับสองโหมด PWM ระบบไฟส่องสว่าง strobe-สำหรับการตรวจสอบ ความสว่าง/ อุณหภูมิและ อุปกรณ์ควบคุม ระบบไฟส่องสว่าง กลับ
รหัสสินค้า |
---|
OPPF-30MN-PFR |
OPPF-30MP-PFR |
OPPF-30SN-PFR |
OPPF-30SP-PFR |
OPPF-48MN |
OPPF-48MN-TTL |
OPPF-48MP |
OPPF-48MP-TTL |
OPPF-48SN |
OPPF-48SN-TTL |
OPPF-48SP |
OPPF-48SP-TTL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิมพ์ | วิธีการลดแสง | ความจุ (W) | ประเภท เอาต์พุต | การบริโภค กระแสไฟฟ้า (A) | ปริมาณ อุปกรณ์ควบคุม แสง | เครื่องวัดความถี่ PWM (เฮิร์ตซ์) | อุปกรณ์ควบคุม แสง (โทน) | ประเภท ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25,034.67 | OPT LED LIGHTING OPTIONS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คอนโทรลเลอร์ | การปรับความกว้างพัลส์ (PWM) | 30 | เครื่องจักร แม่ NPN | ข้อเสนอแนะปิด: 1.8 สูงสุดข้อเสนอแนะ ON: 2.5 A สูงสุด | ประเภท ลูกบิด | 500k | 240 | เครื่องวัดความถี่ PWM 500 khz | ||
฿ 25,034.67 | OPT LED LIGHTING OPTIONS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คอนโทรลเลอร์ | การปรับความกว้างพัลส์ (PWM) | 30 | เครื่องจักร แม่ PNP | ข้อเสนอแนะปิด: 1.8 สูงสุดข้อเสนอแนะ ON: 2.5 A สูงสุด | ประเภท ลูกบิด | 500k | 240 | เครื่องวัดความถี่ PWM 500 khz | ||
฿ 19,969.07 | OPT LED LIGHTING OPTIONS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คอนโทรลเลอร์ | การปรับความกว้างพัลส์ (PWM) | 30 | เครื่องจักร Chilod NPN | ข้อเสนอแนะปิด: 1.8 สูงสุดข้อเสนอแนะ ON: 2.5 A สูงสุด | ประเภท ลูกบิด | 500k | 240 | เครื่องวัดความถี่ PWM 500 khz | ||
฿ 19,969.07 | OPT LED LIGHTING OPTIONS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คอนโทรลเลอร์ | การปรับความกว้างพัลส์ (PWM) | 30 | เครื่องจักร ลูก PNP | ข้อเสนอแนะปิด: 1.8 สูงสุดข้อเสนอแนะ ON: 2.5 A สูงสุด | ประเภท ลูกบิด | 500k | 240 | เครื่องวัดความถี่ PWM 500 khz | ||
฿ 20,321.29 | OPTEX_FA | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | - | 48 | เครื่องจักร แม่ NPN | โหมด PWM (แฟลช): ข้อเสนอแนะ OFF → 2.9 (5.0) สูงสุด, ข้อเสนอแนะ ON → 4.0 (5.7) สูงสุด | - | - | - | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 23,754.63 | OPT LED LIGHTING OPTIONS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คอนโทรลเลอร์ | - | 48 | เครื่องจักร แม่ NPN | โหมด PWM (แฟลช): ข้อเสนอแนะ OFF → 2.9 (5.0) สูงสุด, ข้อเสนอแนะ ON → 4.0 (5.7) สูงสุด | - | - | - | ข้อมูล สเปค TTL อินพุต อุปกรณ์ควบคุม แสง | ||
฿ 20,377.55 | OPT LED LIGHTING OPTIONS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คอนโทรลเลอร์ | การปรับความกว้างพัลส์ (PWM) | 48 | เครื่องจักร แม่ PNP | โหมด PWM (แฟลช): ข้อเสนอแนะ OFF → 2.9 (5.0) สูงสุด, ข้อเสนอแนะ ON → 4.0 (5.7) สูงสุด | - | - | - | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 23,754.63 | OPT LED LIGHTING OPTIONS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คอนโทรลเลอร์ | - | 48 | เครื่องจักร แม่ PNP | โหมด PWM (แฟลช): ข้อเสนอแนะ OFF → 2.9 (5.0) สูงสุด, ข้อเสนอแนะ ON → 4.0 (5.7) สูงสุด | - | - | - | ข้อมูล สเปค TTL อินพุต อุปกรณ์ควบคุม แสง | ||
฿ 15,255.68 | OPTEX_FA | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คอนโทรลเลอร์ | การปรับความกว้างพัลส์ (PWM) | 48 | เครื่องจักร Chilod NPN | โหมด PWM (แฟลช): ข้อเสนอแนะ OFF → 2.9 (5.0) สูงสุด, ข้อเสนอแนะ ON → 4.0 (5.7) สูงสุด | - | - | - | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 18,687.50 | OPT LED LIGHTING OPTIONS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คอนโทรลเลอร์ | - | 48 | เครื่องจักร Chilod NPN | โหมด PWM (แฟลช): ข้อเสนอแนะ OFF → 2.9 (5.0) สูงสุด, ข้อเสนอแนะ ON → 4.0 (5.7) สูงสุด | - | - | - | ข้อมูล สเปค TTL อินพุต อุปกรณ์ควบคุม แสง | ||
฿ 15,310.43 | OPT LED LIGHTING OPTIONS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คอนโทรลเลอร์ | การปรับความกว้างพัลส์ (PWM) | 48 | เครื่องจักร ลูก PNP | โหมด PWM (แฟลช): ข้อเสนอแนะ OFF → 2.9 (5.0) สูงสุด, ข้อเสนอแนะ ON → 4.0 (5.7) สูงสุด | - | - | - | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 18,687.50 | OPT LED LIGHTING OPTIONS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คอนโทรลเลอร์ | - | 48 | เครื่องจักร ลูก PNP | โหมด PWM (แฟลช): ข้อเสนอแนะ OFF → 2.9 (5.0) สูงสุด, ข้อเสนอแนะ ON → 4.0 (5.7) สูงสุด | - | - | - | ข้อมูล สเปค TTL อินพุต อุปกรณ์ควบคุม แสง |
กำลังโหลด …
แรงดันขาเข้า | 24 V DC | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก | 30 V DC | ช่อง (CH) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) | 0 ถึง 45 | อุณหภูมิใช้งาน รอบ(%RH) | 35 ถึง 85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง