(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อัดแน่นด้วยประสิทธิภาพสูงในขนาดที่กะทัดรัดจนน่าตกใจ
[คุณสมบัติ]
·ขนาดกะทัดรัดที่เล็กที่สุดใน Class เดียวกัน
·รับรู้ปริมาตร 1/12 เมื่อเทียบกับอุปกรณ์ประเภทลดแสงดิจิตอลทั่วไปสิ่งนี้ทำได้โดยเทคโนโลยีการติดตั้งที่มีความหนาแน่นสูงและการ การออกแบบ ที่ให้ประสิทธิภาพการกระจายความร้อนที่ดีเยี่ยม
·ผลิตในขนาดกะทัดรัด (W48 × H72 × D30 มม.) ที่พอดีกับอุ้งมือ
·ลดแสงได้ 1,000 ขั้นมีจอแสดงผลดิจิตอลพร้อมทัศนวิสัยที่ดี
·ตัวเลขการปรับ (หน่วย) สามารถเลือกได้โดยการกดแป้นหมุนลดแสง
·ช่วยให้สามารถเลือกค่าได้ทันทีแม้จะลดแสง 1,000 ขั้น
·นอกจากนี้ยังสามารถ ล็อค การทำงานได้โดย สวิตช์กด ไว้
·แบบฝัง EEPROM อุปกรณ์แหล่งจ่าย
·ค่าการลดแสงจะไม่สูญหายไปเมื่อไม่ได้ใช้งาน ระบบไฟส่องสว่าง แม้ว่าจะปิด พาวเวอร์ซัพพลาย หลักของอุปกรณ์ด้วยเหตุผลด้าน ประหยัดพลังงาน ก็ตาม
รหัสสินค้า |
---|
OPPD-15 |
OPPD-15-F1M |
OPPD-15-F500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เครื่องวัดความถี่ PWM (เฮิร์ตซ์) | อุปกรณ์ควบคุม แสง (โทน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,642.76 | OPT LED LIGHTING OPTIONS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100k | 1000 | ||
฿ 10,597.69 | OPT LED LIGHTING OPTIONS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1M | 64 | ||
฿ 10,597.69 | OPT LED LIGHTING OPTIONS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 500k | 200 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | คอนโทรลเลอร์ | วิธีการลดแสง | การปรับความกว้างพัลส์ (PWM) | แรงดันขาเข้า | 24 V DC |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก | 12 V DC | ความจุ(W) | 15 | ช่อง (CH) | 1 |
การบริโภค กระแสไฟฟ้า(A) | 0.9max | ปริมาณ อุปกรณ์ควบคุม แสง | ประเภท ลูกบิด | ประเภท ตัวเครื่อง หลัก | ชุด ตัวควบคุม ระบบไฟส่องสว่าง |
อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) | 0-50 | อุณหภูมิใช้งาน รอบ(%RH) | 35 ถึง 85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง