(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การตรวจจับ ระบบไฟส่องสว่าง จุด ที่ให้ความสว่างห้าเท่าของประเภททั่วไปหรือความสว่างสิบเท่าเมื่อใช้แฟลชโอเวอร์ไดรฟ์
รหัสสินค้า |
---|
OPS-S20B |
OPS-S20R |
OPS-S20W |
OPS-S20W-U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เปล่งสี | การใช้พลังงาน (W) | ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,223.17 | OPT LED LIGHTING | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | สีน้ำเงิน | 2.8 | 33 | ||
฿ 13,690.00 | OPT LED LIGHTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีแดง | 2.5 | 33 | ||
฿ 13,690.00 | OPT LED LIGHTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ขาว | 2.8 | 33 | ||
฿ 13,690.00 | OPT LED LIGHTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ขาว | 2.8 | 33.7 |
กำลังโหลด …
ประเภทแสง | แสงที่มองเห็น | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท จุด | ทิศทางการฉายรังสี | ขาอิมิตเตอร์ แนวตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
แหล่งกำเนิดแสง | ตั้งแต่แสง | ประเภทแสงฉายรังสี | การปล่อยออกของผิว | ความกว้าง W (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 40.1 ถึง 60 |
กว้าง(มิลลิเมตร) | 48 | ความยาว L (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 10 ถึง 30 | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 20 |
การใช้พลังงาน (ช่วง)(W) | 2.1 ถึง 3 | ความสูง H (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 30.1 ถึง 40 | แรงดันขาเข้า | 12 V DC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง