(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ระบบไฟส่องสว่าง แท่งสว่างกว่ารุ่นทั่วไปสามเท่าและมี ฟังก์ชั่น ตรวจจับ
[คุณสมบัติ]
·ให้การตรวจสอบ ความสว่าง ผ่าน เซนเซอร์ แบบฝัง และความเสถียรในระยะยาวผ่านข้อเสนอแนะ
·ติดตั้งระบบตรวจจับ FALUX
·โฟโตไดโอด แบบฝัง รู้ถึง ความสว่าง ของ ไฟ LED
·วัด ความสว่าง ปล่อยออกมาอย่างแม่นยำไม่เพียง แต่ในสภาพ ระบบไฟส่องสว่าง ต่อเนื่อง แต่ยังอยู่ภายใต้สภาวะที่แสงกะพริบเปิดและปิดไม่บ่อย
·นอกจากนี้เช่นเดียวกับ ความสว่าง ของแสงที่ปล่อยออกมาอุณหภูมิภายในยังวัดได้ด้วย ระบบไฟส่องสว่าง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ด้าน พาวเวอร์ซัพพลาย
· อุปกรณ์ควบคุม คำติชมตามค่าที่ตรวจสอบเหล่านี้สามารถทำได้โดยใช้ ตัวควบคุม ชุด OPPF
· ความสว่าง แบบสัมบูรณ์ ทำให้การปรับข้อผิดพลาดของเครื่องมือวัดสำหรับชุดแสงหลายชุดทำได้ง่าย
· ความสว่าง ในขณะขนส่งจากโรงงานและค่า ความสว่าง แบบสัมบูรณ์ เฉพาะของ รุ่น จะถูกเก็บไว้ใน แรม ,หน่วยความจำ ภายในค่าสามารถอ้างอิงได้จากชุด OPPF
·ด้วยเหตุนี้นอกเหนือจากความสามารถในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของค่าความส่องสว่างแล้วการปรับข้อผิดพลาดในเครื่องมือวัดสำหรับหน่วยแสงหลายชุดยังทำได้ง่ายขึ้นโดยสามารถเปรียบเทียบค่ากับค่าความส่องสว่างสัมบูรณ์
·สืบทอดประสิทธิภาพของซีรีส์ OPB ยอดนิยม
·สูงขึ้นเพียง 3.5 มม. แม้จะมี เซนเซอร์ แบบฝัง ตัว
·การแก้ไขความผันผวนของความสว่างเนื่องจาก FALUX และคุณสมบัติทางแสงที่ยอดเยี่ยมสามารถใช้ได้ตามที่เป็นอยู่
รหัสสินค้า |
---|
OPB-S10015W |
OPB-S15015W |
OPB-S20015W |
OPB-S25015W |
OPB-S30015W |
OPB-S5015W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้าง W (ช่วง) (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | การใช้พลังงาน (ช่วง) (W) | การใช้พลังงาน (W) | ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,976.95 | OPT LED LIGHTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 100.1 ถึง 150 | 110 | 6.1 ถึง 8 | 6.2 | 21.3 | ||
฿ 31,841.77 | OPT LED LIGHTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150.1 ถึง 200 | 160 | 8.1 ถึง 10 | 9 | 21.3 | ||
฿ 40,706.58 | OPT LED LIGHTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200.1 ถึง 250 | 210 | 10.1 ถึง 20 | 12 | 24 | ||
฿ 49,571.39 | OPT LED LIGHTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 250.1 ถึง | 260 | 10.1 ถึง 20 | 14.7 | 24 | ||
฿ 58,436.20 | OPT LED LIGHTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 250.1 ถึง | 310 | 10.1 ถึง 20 | 17.6 | 24 | ||
฿ 14,534.28 | OPT LED LIGHTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40.1 ถึง 60 | 60 | 3.1 ถึง 4 | 3.1 | 21.3 |
กำลังโหลด …
ประเภทแสง | แสงที่มองเห็น | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปทรง บาร์ | เปล่งสี | ขาว |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการฉายรังสี | เอียง | แหล่งกำเนิดแสง | ตั้งแต่แสง | ประเภทแสงฉายรังสี | ไฟส่องโดยตรง |
ความยาว L (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 10 ถึง 30 | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 18.6 | ความสูง H (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 20.1 ถึง 30 |
แรงดันขาเข้า | 12 V DC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง