1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระบบไฟส่องสว่าง LED แหวน OPR

ระบบไฟส่องสว่าง LED แหวน OPR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,665.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตแสงได้สองถึงสามเท่าเมื่อเทียบกับชนิดทั่วไปไฟส่องสว่าง 3 ทาง - คอนเดนเซอร์มุมกว้างและ มุม ต่ำ - ระบบไฟส่องสว่าง แหวน ควบคุม

รหัสสินค้า
OPR-32-10B
OPR-32-10R
OPR-32-10W
OPR-S55-28B
OPR-S55-28R
OPR-S55-28W
OPR-S70-43B
OPR-S70-43R
OPR-S70-43W
OPR-S85-58B
OPR-S85-58R
OPR-S85-58W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเปล่งสี มิติ ภายนอก D (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอกง
(มิลลิเมตร)
การใช้พลังงาน (ช่วง)
(W)
การใช้พลังงาน
(W)
ขนาดรูตรงกลาง d (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาดรูตรงกลางง
(มิลลิเมตร)
ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น)
(มิลลิเมตร)

฿ 12,775.83

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 7 วัน 10สีน้ำเงิน30.1 ถึง 50322.1 ถึง 32.15 ถึง 201016

฿ 10,665.15

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 7 วัน 10สีแดง30.1 ถึง 50322.1 ถึง 32.15 ถึง 201016

฿ 12,775.83

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 7 วัน 10ขาว30.1 ถึง 50323.1 ถึง 43.15 ถึง 201016

฿ 17,845.53

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 7 วัน 10สีน้ำเงิน50.1 ถึง 80553.1 ถึง 43.620.1 ถึง 302818

฿ 14,468.46

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 7 วัน 10สีแดง50.1 ถึง 80554.1 ถึง 54.220.1 ถึง 302818

฿ 17,845.53

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 8 วัน 10ขาว50.1 ถึง 80555.1 ถึง 65.120.1 ถึง 302818

฿ 23,757.98

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 7 วัน 10สีน้ำเงิน50.1 ถึง 80704.1 ถึง 54.930.1 ถึง 404318

฿ 18,270.24

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 7 วัน 10สีแดง50.1 ถึง 80706.1 ถึง 86.230.1 ถึง 404318

฿ 23,757.98

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 8 วัน 10ขาว50.1 ถึง 80708.1 ถึง 107.240.1 ถึง 504318

฿ 30,514.55

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 7 วัน 10สีน้ำเงิน80.1 ถึง 100856.1 ถึง 86.250.1 ถึง 705818

฿ 24,604.67

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 7 วัน 10สีแดง80.1 ถึง 100856.1 ถึง 87.250.1 ถึง 705818

฿ 30,514.55

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 8 วัน 10ขาว80.1 ถึง 100858.1 ถึง 109.250.1 ถึง 705818

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทแสง แสงที่มองเห็น ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปทรง แหวน ทิศทางการฉายรังสี เอียง
แหล่งกำเนิดแสง ตั้งแต่แสง ประเภทแสงฉายรังสี ไฟส่องโดยตรง ความสูง H (ช่วง)(มิลลิเมตร) 15.1 ถึง 20
แรงดันขาเข้า 12 V DC