1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แพ้ด เบลโลว์ แบบสามฉาก, ขา ฉากยึด รองรับการใช้งาน ซีรีส์ PC , NAPC □ SK ( แพ้ด มี เหล็กยึด ชนิด บัฟเฟอร์ )

แพ้ด เบลโลว์ แบบสามฉาก, ขา ฉากยึด รองรับการใช้งาน ซีรีส์ PC , NAPC □ SK ( แพ้ด มี เหล็กยึด ชนิด บัฟเฟอร์ )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,283.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

กลไก เบลโลว์ แบบสามขั้นตอนนี้ใช้ แพ้ด เบลโลว์ สามารถ มือจับ ขั้นตอนและ เหล็กฉาก ต่างๆ ได้
[คุณสมบัติ]
· พื้นผิว ทั้งหมดเคลือบด้วย ไวนิล ไรด์ สูตรพิเศษ ทำให้เป็น ผลิตภัณฑ์ ทนน้ำมัน ได้ดีเยี่ยม
· ฟังก์ชั่น บัฟเฟอร์ สำหรับพื้นที่ที่มีขั้นบันได
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถ ราง เหล็กฉาก ชิ้นงานทรงกลม ฯลฯ

รหัสสินค้า
NAPCTS-10-10-K
NAPCTS-10-10-K-O
NAPCTS-10-10-K-T
NAPCTS-10-15-K
NAPCTS-10-15-K-O
NAPCYS-10-10-K
NAPCYS-10-10-K-O
NAPCYS-10-10-K-T
NAPCYS-10-15-K
NAPCYS-10-15-K-O
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งข้อต่อฟิตติ้ง ท่อประปา สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ

฿ 1,283.08

MYU ABSORPTION PAD 1 ชิ้น 8 วัน [Rp (G)] ไม่มี ข้อต่อฟิตติ้ง (M5)10เต้ารับ แนวตั้ง

฿ 1,746.89

MYU ABSORPTION PAD 1 ชิ้น 9 วัน ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกด10เต้ารับ แนวตั้ง

฿ 1,319.97

MYU ABSORPTION PAD 1 ชิ้น 9 วัน เพลาข้อต่อ10เต้ารับ แนวตั้ง

฿ 1,391.32

MYU ABSORPTION PAD 1 ชิ้น 8 วัน [Rp (G)] ไม่มี ข้อต่อฟิตติ้ง (M5)15เต้ารับ แนวตั้ง

฿ 1,852.11

MYU ABSORPTION PAD 1 ชิ้น 9 วัน ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกด15เต้ารับ แนวตั้ง

฿ 1,283.08

MYU ABSORPTION PAD 1 ชิ้น 9 วัน [Rp (G)] ไม่มี ข้อต่อฟิตติ้ง (M5)10เต้ารับ ด้านข้าง

฿ 1,746.89

MYU ABSORPTION PAD 1 ชิ้น 9 วัน ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกด10เต้ารับ ด้านข้าง

฿ 1,675.53

MYU ABSORPTION PAD 1 ชิ้น 9 วัน เพลาข้อต่อ10เต้ารับ ด้านข้าง

฿ 1,391.32

MYU ABSORPTION PAD 1 ชิ้น 9 วัน [Rp (G)] ไม่มี ข้อต่อฟิตติ้ง (M5)15เต้ารับ ด้านข้าง

฿ 1,852.11

MYU ABSORPTION PAD 1 ชิ้น 9 วัน ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกด15เต้ารับ ด้านข้าง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง อุปกรณ์โลหะที่สอดคล้องกัน แพ้ด วงรี 10 15 18 20