(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แพ้ด พร้อม ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิด บัฟเฟอร์ ทำจาก วัสดุ ฟองน้ำ NAPDTS/YS
[คุณสมบัติ]
· แพ้ด พร้อม เหล็กยึด ป้องกันการหมุน
· แพ้ด สามารถติดตามชิ้นงานที่ไม่เรียบได้
· ประกอบด้วยการผสมผสานระหว่างข้อต่อโลหะ สกรูตัวหนอน ด้ามจับ และแผ่นบุนวม
· ติด แพ้ด เข้ากับ โฮลเดอร์ ด้วย เทปสองหน้า
· ติดที่ โฮลเดอร์ เข้ากับ เหล็กยึด ยึด ด้วย สกรูตัวหนอน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายเทชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อน เช่น ขั้น ร่อง และส่วนที่ยื่นออกมา
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | แหวน | วิธีการติดตั้ง | ประเภท แบบฝัง |
---|---|---|---|---|---|
ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อประปา | ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกด | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | วัสดุ | ยางคลอโรพรีน |
สี | สีดำ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -30 :: 130 | แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 40 |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 6 | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | เต้ารับ ด้านข้าง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง