1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แพ้ดพร้อมตัวข้อต่อฟิตติ้งและฉากยึดอยู่กับที่/PUTKB/PUYKB

แพ้ดพร้อมตัวข้อต่อฟิตติ้งและฉากยึดอยู่กับที่/PUTKB/PUYKB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,478.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

แพ้ดหมุน, PU ซีรีส์

รหัสสินค้า
PUTKB-15-S
PUTKB-30-N
PUTKB-40-N
PUTKB-50-N
PUTKB-50-S
PUTKB-60-N
PUTKB-80-F
PUTKB-80-N
PUTKB-80-S
PUTKB-100-N
PUYKB-40-N
PUYKB-50-F
PUYKB-60-F
PUYKB-60-N
PUYKB-80-F
PUYKB-80-N
PUYKB-80-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานข้อต่อฟิตติ้งของท่อประปา วัสดุ กลุ่ม ยาง สี ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ

฿ 2,478.58

MYU ABSORPTION PAD 1 ชิ้น 9 วัน -เพลาข้อต่อ[ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอนขาว-60 ~ 25015เต้ารับ แนวตั้ง

฿ 2,542.68

MYU ABSORPTION PAD 1 ชิ้น 9 วัน -เพลาข้อต่อ[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์[สีดำ] สีดำ-26 ~ 12030เต้ารับ แนวตั้ง

฿ 2,610.40

MYU ABSORPTION PAD 1 ชิ้น 9 วัน -เพลาข้อต่อ[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์[สีดำ] สีดำ-26 ~ 12040เต้ารับ แนวตั้ง

฿ 2,610.40

MYU ABSORPTION PAD 1 ชิ้น 8 วัน -เพลาข้อต่อ[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์[สีดำ] สีดำ-26 ~ 12050เต้ารับ แนวตั้ง

฿ 2,705.34

MYU ABSORPTION PAD 1 ชิ้น 9 วัน -เพลาข้อต่อ[ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอนขาว-60 ~ 25050เต้ารับ แนวตั้ง

฿ 3,135.89

MYU ABSORPTION PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[Rp (G)] ไม่มี ข้อต่อฟิตติ้ง (rc)[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์[สีดำ] สีดำ-26 ~ 12060เต้ารับ แนวตั้ง

฿ 5,007.44

MYU ABSORPTION PAD 1 ชิ้น 9 วัน -[Rp (G)] ไม่มี ข้อต่อฟิตติ้ง (rc)ยาง ฟลูออรีน[สีดำ] จุดสีขาวบนสีดำ-10~ 23080เต้ารับ แนวตั้ง

฿ 3,374.14

MYU ABSORPTION PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[Rp (G)] ไม่มี ข้อต่อฟิตติ้ง (rc)[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์[สีดำ] สีดำ-26 ~ 12080เต้ารับ แนวตั้ง

฿ 3,646.26

MYU ABSORPTION PAD 1 ชิ้น 9 วัน -[Rp (G)] ไม่มี ข้อต่อฟิตติ้ง (rc)[ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอนขาว-60 ~ 25080เต้ารับ แนวตั้ง

฿ 3,646.26

MYU ABSORPTION PAD 1 ชิ้น 9 วัน -[Rp (G)] ไม่มี ข้อต่อฟิตติ้ง (rc)[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์[สีดำ] สีดำ-26 ~ 120100เต้ารับ แนวตั้ง

฿ 2,610.40

MYU ABSORPTION PAD 1 ชิ้น 3 วัน -เพลาข้อต่อ[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์[สีดำ] สีดำ-26 ~ 12040เต้ารับ ด้านข้าง

฿ 3,135.89

MYU ABSORPTION PAD 1 ชิ้น 9 วัน -เพลาข้อต่อยาง ฟลูออรีน[สีดำ] จุดสีขาวบนสีดำ-10~ 23050เต้ารับ ด้านข้าง

฿ 4,256.40

MYU ABSORPTION PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[Rp (G)] ไม่มี ข้อต่อฟิตติ้ง (rc)ยาง ฟลูออรีน[สีดำ] จุดสีขาวบนสีดำ-10~ 23060เต้ารับ ด้านข้าง

฿ 3,135.89

MYU ABSORPTION PAD 1 ชิ้น 3 วัน -[Rp (G)] ไม่มี ข้อต่อฟิตติ้ง (rc)[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์[สีดำ] สีดำ-26 ~ 12060เต้ารับ ด้านข้าง

฿ 5,007.44

MYU ABSORPTION PAD 1 ชิ้น 8 วัน -[Rp (G)] ไม่มี ข้อต่อฟิตติ้ง (rc)ยาง ฟลูออรีน[สีดำ] จุดสีขาวบนสีดำ-10~ 23080เต้ารับ ด้านข้าง

฿ 3,071.52

ABSORPTION PAD 1 ชิ้น 17 วัน 10[Rp (G)] ไม่มี ข้อต่อฟิตติ้ง (rc)[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์[สีดำ] สีดำ-26 ~ 12080เต้ารับ ด้านข้าง

฿ 3,646.26

MYU ABSORPTION PAD 1 ชิ้น 9 วัน -[Rp (G)] ไม่มี ข้อต่อฟิตติ้ง (rc)[ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอนขาว-60 ~ 25080เต้ารับ ด้านข้าง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ รูปทรง แพ้ด มาตรฐาน วิธีการติดตั้ง ประเภท แบบฝัง
สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน วัสดุ ยาง