(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประกอบด้วยสอง ส่วนประกอบ:แพ้ด ยาง) และ สกรูตัวหนอน (โลหะ)
รหัสสินค้า |
---|
PKMG-30-W |
PKMG-40-W |
PKMG-50M-W |
PKMG-60-W |
PKMG-75-W |
PKMG-100-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 405.66 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | ||
฿ 419.57 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40 | ||
฿ 544.74 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | ||
฿ 453.58 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 60 | ||
฿ 565.45 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 75 | ||
฿ 639.68 | MYU ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | น้ำมัน / หน่วย แพ้ด | รูปทรง แพ้ด | รูปทรง แบน | วิธีการติดตั้ง | ประเภท แบบฝัง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กลุ่ม ยาง | ยางไนไตรล์ | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | วัสดุ | ยาง |
สี | สีดำ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -26 :: 120 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง