1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซนเซอร์วัดแรงดัน แบบใช้ไฟฟ้าMVS-030AB

เซนเซอร์วัดแรงดัน แบบใช้ไฟฟ้าMVS-030AB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,944.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์ความดัน เฉพาะด้าน สุญญากาศ ขนาดเล็กที่มีความแม่นยำ สูง ซึ่งติดตั้งได้กับ Convums ทั้งหมด

[คุณสมบัติ]
· สวิตช์ความดัน สุญญากาศ เฉพาะด้าน
·ใช้การตอบสนองขนาดเล็กแม่นยำสูง 2 ms และความเร็วสูง
·สามารถติดตั้ง สวิตช์ บน Convums ทั้งหมดและเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย

รหัสสินค้า
MVS-030AB-CVF
MVS-030AB-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการใช้งาน ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ

฿ 3,226.44

MYU VACUUM PRESSIRE SENSOR 1 ชิ้น 32 วัน -สำหรับการติดตั้ง CVF-

฿ 2,944.41

VACUUM PRESSIRE SENSOR 1 ชิ้น 3 วัน 10ปฏิบัติการ วัตถุ เดียวR1 / 8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เซนเซอร์วัดแรงดัน ช่วงความดันใช้งาน(ปาสคาล) -2.7::-101.2 เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ รูปทรง แบบรวม
วิธีการ เอาต์พุต ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN ทิศทาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ขวา ทนต่อ ความดัน(ปาสคาล) 500
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) 0 :: 50 ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) 35:: 85 สวิตช์ จุด เอาต์พุต 1
โคมไฟ ไม่