1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องวัดความดันระบบดิจิตัล ซีรี่ส์ MVS-201 พร้อม ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม วาล์ว

MYU VACUUM PRESSIRE SENSOR

เครื่องวัดความดันระบบดิจิตัล ซีรี่ส์ MVS-201 พร้อม ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม วาล์ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,578.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

วงจร อุปกรณ์ควบคุม ประหยัดพลังงานชนิดประหยัด ขดลวด แบบฝัง

[คุณสมบัติ]
·ประเภทการประหยัด ขดลวด:การ อุปกรณ์สายไฟ อินพุต / เอาต์พุต PLC มีเพียง สายไฟ 4 คอร์/แกน หนึ่งเส้นและไม่จำเป็นต้อง อุปกรณ์สายไฟ ไปที่ วาล์ว
· เซนเซอร์ และ สายไฟ เชื่อมต่อด้วย สายไฟ มา
· แบบฝัง-in อุปกรณ์ควบคุม:วงจร อุปกรณ์ควบคุม เมาท์สำหรับ วาล์ว แบ่ง สุญญากาศ และการสร้าง สุญญากาศ ตรวจสอบ ความดันสุญญากาศ โดยใช้ เซนเซอร์วัดแรงดัน และโดยการใช้งาน วาล์ว เพื่อสร้าง สุญญากาศ เมื่อจำเป็นเท่านั้นปริมาณการใช้อากาศจำนวนมากโดย คอนวัม จะลดลง
·กุญแจ

รหัสสินค้า
MVS-201-NC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,578.17

MYU VACUUM PRESSIRE SENSOR 1 ชิ้น 18 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เซนเซอร์วัดแรงดัน ช่วงความดันใช้งาน(ปาสคาล) -101 :: 500 เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ รูปทรง แบบรวม
วิธีการ เอาต์พุต ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN ทิศทาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก กลับ ทนต่อ ความดัน(ปาสคาล) 800
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) 0 :: 50 ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) 35:: 85 จำนวนอินพุตของ เซนเซอร์ 1
สวิตช์ จุด เอาต์พุต 1 แรงดันไฟเลี้ยง (DC)(V) 10.8 ถึง 30 โคมไฟ ไม่
การใช้งาน ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MVS-201-NC ในชุด เครื่องวัดความดันระบบดิจิตัล ซีรี่ส์ MVS-201 พร้อม ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม วาล์ว