(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์ สุญญากาศ CVA คอนวัม เฉพาะด้าน
· สวิตช์ เครื่องกล
ชนิด | สวิตช์ความดัน | ช่วงความดันใช้งาน(ปาสคาล) | -73.2::-33.3 | เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ | รูปทรง แบบรวม |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | ลง | ทนต่อ ความดัน(ปาสคาล) | 0.5 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) | 0:: 60 |
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 35:: 85 | โคมไฟ | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CVA-V ในชุด สวิตช์ความดัน เชิงกลCVA-V
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง